China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

带灯急停按钮,32mm蘑菇头,12V,2NC

显示更多特色 >
添加到我的产品中 从我的产品中移除
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 主要信息
    产品系列
    Harmony XB6E
    产品类型
    全部发光蘑菇头按钮
    产品短名
    XB6E
    边框材料
    塑料
    安装直径
    32 mm
    信号单元头部形状
    圆形
    操作头类型
    触发作用
    复位
    按压释放
    旋转复位
    操纵杆外形
    红色 蘑菇头 Ø 32 mm
    触点类型
    2 NC
    接线能力
    焊接接线端子, 夹紧力: <= 0.75 mm² AWG 19
    补充信息
    产品重量
    0.0201 kg
    标识
    CE
    机械寿命
    100000 次
    紧固扭矩
    0.6…1 N.m
    短路保护
    6 A 熔断器 类型 gG 符合 IEC 60269
    约定发热电流 [Ith]
    5 A
    额定绝缘电压 [Ui]
    250 V (污染等级 3)
    绝缘电阻
    < 100 MΩ
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    2.5 kV
    额定工作电流 [Ie]
    1.5 A 在…上 120 V, AC-12, C300 符合 EN/IEC 60947-5-1
    0.3 A 在…上 120 V, AC-15, C300 符合 EN/IEC 60947-5-1
    1 A 在…上 240 V, AC-12, C300 符合 EN/IEC 60947-5-1
    0.3 A 在…上 240 V, AC-15, C300 符合 EN/IEC 60947-5-1
    1 A 在…上 24 V, DC-12, R300 符合 EN/IEC 60947-5-1
    0.7 A 在…上 24 V, DC-13, R300 符合 EN/IEC 60947-5-1
    0.2 A 在…上 126 V, DC-12, R300 符合 EN/IEC 60947-5-1
    0.15 A 在…上 126 V, DC-13, R300 符合 EN/IEC 60947-5-1
    电气寿命
    1000000 次
    50000 次, DC-13
    环境
    贮存环境温度
    -40…70 °C
    运行温度
    -10…55 °C
    IP 保护等级
    IP65 符合 IEC 60529
    符合标准
    JIS C8201-5-1
    EN 60947-5-5
    EN 60947-5-1
    GB 14048.5
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    产品认证
    CCC
    UR
    TÜV
    抗振动
    +/- 0.7 mm (f= 10…500 Hz)
    抗冲击
    500 m/s² 适用 机械寿命
    可持续性
    产品类型
    Green Premium 产品
    REACh法规
    REACh(不含 SVHC)
    欧盟ROHS指令
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    欧盟ROHS声明
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    环境披露
    流通资料
    WEEE
    该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。
    合同保修
    保修单
    18 个月
  • 文档和下载

    语言
    • 中文
    REACh 声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 19-8-19
    大小 195.3 KB
    中国 ROHS 声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    欧盟ROHS声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 19-8-19
    大小 195.3 KB
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /