China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

限位开关,金属外壳,模块组合

显示更多特色 >
添加到我的产品中 从我的产品中移除

  • 主要信息
    产品系列
    OsiSense XC
    系列号
    标准型
    产品类型
    限位开关
    产品短名
    XCKD
    传感器设计
    紧凑型
    本体类型
    固定式
    操纵头类型
    旋转头
    材料
    金属
    本体材料
    Zamak
    头部材料
    Zamak
    固定模式
    由本体
    操作头运动
    旋转
    操作头类型
    弹簧复位滚轮摇杆 热塑性塑料 (可变长度)
    方法类型
    侧面运动 2方向
    极数
    2
    触点类型
    1 NC + 1 NO
    触点动作
    慢中断,先断后合
    补充信息
    开关触发
    30° 凸沿
    电气连接
    螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
    电缆进线孔
    1个适用于Pg11电缆密封接口
    触线绝缘形式
    Zb
    强制打开
    强制打开最小转矩
    0.25 N.m
    最小触发力矩
    0.1 N.m
    最大操动速度
    1.5 m/s
    重复精度
    触发点为0.1mm 1百万次操作周期
    触线规定牌号
    A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) , Ithe = 10 A 符合 EN 60947-5-1
    A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) , Ithe = 10 A 符合 IEC 60947-5-1 附录 A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.27 A) 符合 EN 60947-5-1
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.27 A) 符合 IEC 60947-5-1 附录 A
    额定绝缘电压 [Ui]
    300 V 符合 CSA C22.2 No 14
    500 V 污染等级 3 符合 IEC 60947-1
    300 V 符合 UL 508
    接线端子间的阻抗
    <= 25 MΩ 符合 IEC 60255-7 安全等级3
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    6 kV 符合 IEC 60664
    6 kV 符合 IEC 60947-1
    短路保护
    10 A 熔断器 熔断器 gG
    电气寿命
    5000000 次, DC-13, 120 V, 7 W, 工作额定值: <= 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
    5000000 次, DC-13, 24 V, 13 W, 工作额定值: <= 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
    5000000 次, DC-13, 48 V, 9 W, 工作额定值: <= 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
    机械寿命
    10000000 次
    宽度
    31 mm
    高度
    65 mm
    深度
    30 mm
    产品重量
    0.235 kg
    ISO n°1端子
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    环境
    抗冲击
    50 gn (持续时间 = 11 ms) 符合 IEC 60068-2-27
    抗振动
    25 gn (f = 10...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
    IK 保护等级
    IK06 符合 EN 50102
    电击保护级别
    级别 I 符合 IEC 61140
    级别 I 符合 NF C 20-030
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
    REACh 声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    欧盟ROHS声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
  • 尺寸图

    尺寸



    (1)
    Pg 11 电缆密封套用螺纹型入口
    (2)
    2 个位于 22 毫米中心的 Ø 4.3 x 6.3 毫米的细长孔,2 个位于 20 毫米中心的 Ø 4.3 孔。
    (3)
    2 个 Ø 3 孔,用于支撑螺栓,深度 4 毫米。


  • 安装和间隙

    电缆入口的安装
    电缆密封套的位置


    (1)
    推荐
    (2)
    需避免


    旋转开关和拨杆的安装
    凸轮类型


    (1)
    推荐
    (2)
    需避免


    用旋转开关 ZCE01 和 ZCE09 设置


    (1)
    紧固扭矩(最小值:1)(最大值:1.5)
    (2)
    紧固扭矩(最小值:0.8)(最大值:1.2)


  • 接线

    接线图
    2 极 NC + NO 分断然后再接通,缓慢分断



  • 技术说明

    执行特性
    通过凸轮转动 30°实现的开关执行



    功能图


    (1)
    闭合
    (2)
    断开