-
产品特性
主要信息 产品系列 OsiSense XC系列号 标准型产品类型 限位开关产品短名 XCKJ传感器设计 A型 符合 CENELEC EN 50041本体类型 固定式操纵头类型 旋转头材料 金属本体材料 Zamak头部材料 Zamak固定模式 由本体操作头运动 旋转操作头类型 弹簧复位滚轮摇杆 热塑性塑料方法类型 侧面运动 1或2个方向可编程极数 2触点类型 1 NC + 1 NO触点动作 瞬动补充信息 开关触发 30° 凸沿电气连接 针型连接器 7/8", 5 针触线绝缘形式 Zb步数 1强制打开 有强制打开最小转矩 0.5 N.m最小触发力矩 0.25 N.m最大操动速度 1.5 m/s额定工作电流 [Ie] 0.27 A 在…上 250 V, DC-13 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A3 A 在…上 240 V, AC-15 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A约定封闭发热电流 [Ithe] 6 A额定绝缘电压 [Ui] 300 V 符合 CSA C22.2 No 14250 V 污染等级 3 符合 IEC 60947-1300 V 符合 UL 508接线端子间的阻抗 <= 25 MΩ 符合 IEC 60255-7 安全等级3额定冲击耐受电压 [Uimp] 6 kV 符合 IEC 606646 kV 符合 IEC 60947-1短路保护 6 A 由 gG 熔断器 熔断器电气寿命 5000000 次, DC-13, 感性负载 负载类型, 24 V, 10 W, 工作额定值: <= 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C5000000 次, DC-13, 感性负载 负载类型, 48 V, 7 W, 工作额定值: <= 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C5000000 次, DC-13, 感性负载 负载类型, 120 V, 4 W, 工作额定值: <= 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C机械寿命 30000000 次宽度 40 mm高度 94 mm深度 44 mm产品重量 0.48 kgISO n°1端子 (13-14)NO(21-22)NC环境 抗冲击 50 gn (持续时间 = 11 ms) 符合 IEC 60068-2-27抗振动 25 gn (f = 10...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6IP 保护等级 IP66 符合 IEC 60529IK 保护等级 IK07 符合 EN 50102过电压种类 Class I 符合 NF C 20-030Class I 符合 IEC 61140运行温度 -25...70 °C贮存环境温度 -40...70 °C保护处理 TC产品认证 CCCCSAUL符合标准 CENELEC EN 50041EN 60204-1EN 60947-5-1IEC 60204-1IEC 60947-5-1UL 508CSA C22.2 No 14可持续性 产品类型 绿色产品认证标志 产品RoHS法规(日期代码:YYWW) REACh法规 回收利用指南 无需专门的回收处理合同保修 阶段 18 个月 -
文档和下载
语言- 中文
REACh 声明大小添加至我的文档欧盟ROHS声明大小添加至我的文档 -
技术常见问题解答
未找到结果。很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。 -
尺寸图
尺寸 -
安装和间隙
电缆入口的安装电缆密封套的位置(1)推荐(2)需避免旋转开关和拨杆的安装凸轮类型(1)推荐(2)需避免用拨杆旋转开关设置(1)5° 步长,共 360° / 紧固扭矩(最小值:1)(最大值:1.5)(2)45° 步长,共 360° / 紧固扭矩(最小值:1)(最大值:1.5)(a)紧固扭矩(最小值:1)(最大值:1.5)用旋转开关 ZCKE05 设置执行编程方向 -
接线
接线图2 极 NC + NO 快动作接线图连接1:212:223:接地4:145:13 -
技术说明
执行特性终端点的开关执行功能图(P)正向断开点(1)具有正向断开操作功能的常闭触点(2)闭合(3)断开(4)脱扣(5)复位