China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

限位开关,金属外壳,模块组合

显示更多特色 >
添加到我的产品中 从我的产品中移除

  • 主要信息
    产品系列
    OsiSense XC
    系列号
    标准型
    产品类型
    限位开关
    产品短名
    XCKJ
    传感器设计
    A型 符合 CENELEC EN 50041
    本体类型
    固定式
    操纵头类型
    旋转头
    材料
    金属
    本体材料
    Zamak
    头部材料
    Zamak
    固定模式
    由本体
    操作头运动
    旋转
    操作头类型
    弹簧复位滚轮摇杆 金属
    方法类型
    侧面运动 1或2个方向可编程
    电缆进线孔
    1个适用于M20x1.6电缆密封接口, 电缆外径: 7...13 mm
    极数
    2
    触点类型
    1 NC + 1 NO
    触点动作
    瞬动
    补充信息
    开关触发
    30° 凸沿
    电气连接
    螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
    触线绝缘形式
    Zb
    步数
    1
    强制打开
    强制打开最小转矩
    0.5 N.m
    最小触发力矩
    0.25 N.m
    最大操动速度
    1.5 m/s
    额定工作电流 [Ie]
    3 A 在…上 240 V, AC-15, A300 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A
    0.27 A 在…上 250 V, DC-13, Q300 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A
    约定封闭发热电流 [Ithe]
    10 A
    额定绝缘电压 [Ui]
    300 V 符合 CSA C22.2 No 14
    500 V 污染等级 3 符合 IEC 60947-1
    300 V 符合 UL 508
    接线端子间的阻抗
    <= 25 MΩ 符合 IEC 60255-7 安全等级3
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    6 kV 符合 IEC 60664
    6 kV 符合 IEC 60947-1
    短路保护
    10 A 由 gG 熔断器 熔断器
    电气寿命
    5000000 次, DC-13, 感性负载 负载类型, 24 V, 10 W, 工作额定值: <= 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
    5000000 次, DC-13, 感性负载 负载类型, 48 V, 7 W, 工作额定值: <= 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
    5000000 次, DC-13, 感性负载 负载类型, 120 V, 4 W, 工作额定值: <= 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
    机械寿命
    30000000 次
    宽度
    40 mm
    高度
    77 mm
    深度
    44 mm
    产品重量
    0.49 kg
    ISO n°1端子
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    环境
    抗冲击
    50 gn (持续时间 = 11 ms) 符合 IEC 60068-2-27
    抗振动
    25 gn (f = 10...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
    IP 保护等级
    IP66 符合 IEC 60529
    IK 保护等级
    IK07 符合 EN 50102
    过电压种类
    Class I 符合 NF C 20-030
    Class I 符合 IEC 61140
    运行温度
    -25...70 °C
    贮存环境温度
    -40...70 °C
    保护处理
    TC
    产品认证
    CCC
    CSA
    UL
    符合标准
    CENELEC EN 50041
    EN 60204-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60204-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    可持续性
    产品类型
    绿色产品认证标志 产品
    RoHS法规(日期代码:YYWW)
    REACh法规
    回收利用指南
    无需专门的回收处理
    合同保修
    阶段
    18 个月
  • 文档和下载

    语言
    • 中文
    REACh 声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    欧盟ROHS声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
  • 尺寸图

    尺寸


    (1)
    用于 M20 x 1.5 的 1 个螺纹型入口


  • 安装和间隙

    电缆入口的安装
    电缆密封套的位置


    (1)
    推荐
    (2)
    需避免


    旋转开关和拨杆的安装
    凸轮类型


    (1)
    推荐
    (2)
    需避免


    用拨杆旋转开关设置


    (1)
    5° 步长,共 360° / 紧固扭矩(最小值:1)(最大值:1.5)
    (2)
    45° 步长,共 360° / 紧固扭矩(最小值:1)(最大值:1.5)
    (a)
    紧固扭矩(最小值:1)(最大值:1.5)


    用旋转开关 ZCKE05 设置
    执行编程方向



  • 接线

    接线图
    2 极 NC + NO 快动作



  • 技术说明

    执行特性
    终端点的开关执行



    功能图


    (P)
    正向断开点
    (1)
    具有正向断开操作功能的常闭触点
    (2)
    闭合
    (3)
    断开
    (4)
    脱扣
    (5)
    复位