-
产品特性
主要信息 产品系列 OsiSense XC系列号 标准型产品类型 限位开关产品短名 XCKJ传感器设计 A型 符合 CENELEC EN 50041本体类型 插入本体操纵头类型 旋转头材料 金属本体材料 Zamak头部材料 Zamak固定模式 由本体操作头运动 旋转操作头类型 弹簧复位滚轮摇杆 热塑性塑料方法类型 侧面运动 1或2个方向可编程电缆进线孔 1个适用于Pg13.5电缆密封接口, 电缆外径: 9...12 mm极数 1触点类型 1 C/O触点动作 瞬动补充信息 开关触发 30° 凸沿电气连接 螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm²触线绝缘形式 Zb步数 1强制打开 无最小触发力矩 0.25 N.m最大操动速度 1.5 m/s额定工作电流 [Ie] 3 A 在…上 240 V, AC-15, A300 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A0.27 A 在…上 250 V, DC-13, Q300 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A约定封闭发热电流 [Ithe] 10 A额定绝缘电压 [Ui] 300 V 符合 CSA C22.2 No 14500 V 污染等级 3 符合 IEC 60947-1300 V 符合 UL 508接线端子间的阻抗 <= 25 MΩ 符合 IEC 60255-7 安全等级3额定冲击耐受电压 [Uimp] 6 kV 符合 IEC 606646 kV 符合 IEC 60947-1短路保护 10 A 由 gG 熔断器 熔断器电气寿命 5000000 次, DC-13, 感性负载 负载类型, 24 V, 10 W, 工作额定值: <= 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C5000000 次, DC-13, 感性负载 负载类型, 48 V, 7 W, 工作额定值: <= 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C5000000 次, DC-13, 感性负载 负载类型, 120 V, 4 W, 工作额定值: <= 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C机械寿命 30000000 次宽度 43 mm高度 84 mm深度 36 mm产品重量 0.48 kgISO n°1端子 (11-12)NC(13-14)NO环境 抗冲击 50 gn (持续时间 = 11 ms) 符合 IEC 60068-2-27抗振动 25 gn (f = 10...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6IP 保护等级 IP66 符合 IEC 60529IK 保护等级 IK07 符合 EN 50102过电压种类 Class I 符合 NF C 20-030Class I 符合 IEC 61140运行温度 -25...70 °C贮存环境温度 -40...70 °C保护处理 TC产品认证 CCCCSAUL符合标准 CENELEC EN 50041EN 60204-1EN 60947-5-1IEC 60204-1IEC 60947-5-1UL 508CSA C22.2 No 14可持续性 产品类型 绿色产品认证标志 产品RoHS法规(日期代码:YYWW) REACh法规 回收利用指南 无需专门的回收处理合同保修 阶段 18 个月 -
技术常见问题解答
未找到结果。很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。 -
尺寸图
尺寸(1)用于 Pg 13.5 的 1 个螺纹型入口 -
安装和间隙
电缆入口的安装电缆密封套的位置(1)推荐(2)需避免旋转开关和拨杆的安装凸轮类型(1)推荐(2)需避免用拨杆旋转开关设置(1)5° 步长,共 360° / 紧固扭矩(最小值:1)(最大值:1.5)(2)45° 步长,共 360° / 紧固扭矩(最小值:1)(最大值:1.5)(a)紧固扭矩(最小值:1)(最大值:1.5)用旋转开关 ZCKE05 设置执行编程方向 -
接线
接线图单极 CO 快动作 -
技术说明
执行特性终端点的开关执行功能图(1)闭合(2)断开(3)脱扣(4)复位