China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

完整开关/经典型/金属外壳

显示更多特色 >
添加到我的产品中 从我的产品中移除

  • 主要信息
    产品系列
    OsiSense XC
    系列号
    标准型
    产品类型
    限位开关
    产品短名
    XCKJ
    传感器设计
    B型 符合 CENELEC EN 50041
    本体类型
    固定式
    操纵头类型
    直动式头部
    材料
    金属
    本体材料
    Zamak
    头部材料
    Zamak
    固定模式
    由本体
    操作头运动
    线性
    操作头类型
    弹簧复位直动式 金属
    方法类型
    垂直运动 单向
    电缆进线孔
    1个适用于M20x1.6电缆密封接口, 电缆外径: 7...13 mm
    极数
    2
    触点类型
    1 NC + 1 NO
    触点动作
    瞬动
    补充信息
    开关触发
    末端
    电气连接
    螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
    触线绝缘形式
    Zb
    步数
    1
    强制打开
    强制打开最小力量
    50 N
    最小跳闸力
    20 N
    最大操动速度
    0.5 m/s
    重复精度
    触发点为0.1mm 1百万次操作周期
    额定工作电流 [Ie]
    3 A 在…上 240 V, AC-15, A300 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A
    0.27 A 在…上 250 V, DC-13, Q300 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A
    约定封闭发热电流 [Ithe]
    10 A
    额定绝缘电压 [Ui]
    300 V 符合 CSA C22.2 No 14
    500 V 污染等级 3 符合 IEC 60947-1
    300 V 符合 UL 508
    接线端子间的阻抗
    <= 25 MΩ 符合 IEC 60255-7 安全等级3
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    6 kV 符合 IEC 60664
    6 kV 符合 IEC 60947-1
    短路保护
    10 A 由 gG 熔断器 熔断器
    电气寿命
    5000000 次, DC-13, 感性负载 负载类型, 24 V, 10 W, 工作额定值: <= 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
    5000000 次, DC-13, 感性负载 负载类型, 48 V, 7 W, 工作额定值: <= 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
    5000000 次, DC-13, 感性负载 负载类型, 120 V, 4 W, 工作额定值: <= 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
    机械寿命
    30000000 次
    宽度
    40 mm
    高度
    77 mm
    深度
    44 mm
    产品重量
    0.43 kg
    ISO n°1端子
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    环境
    抗冲击
    50 gn (持续时间 = 11 ms) 符合 IEC 60068-2-27
    抗振动
    25 gn (f = 10...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
    IP 保护等级
    IP66 符合 IEC 60529
    IK 保护等级
    IK07 符合 EN 50102
    过电压种类
    Class I 符合 NF C 20-030
    Class I 符合 IEC 61140
    运行温度
    -25...70 °C
    贮存环境温度
    -40...70 °C
    保护处理
    TC
    产品认证
    CCC
    CSA
    UL
    符合标准
    CENELEC EN 50041