China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

XCKJ50541 Schneider Electric 图片
已退市

XCKJ50541 Schneider Electric 图片
已退市

限位开关,金属外壳,模块组合

显示更多特色 >
XCKJ50541替换产品请联系客户服务中心以了解更多详情。
添加到我的产品中 从我的产品中移除

  • 主要信息
    产品系列
    OsiSense XC
    系列号
    标准型
    产品类型
    限位开关
    产品短名
    XCKJ
    传感器设计
    -
    本体类型
    固定式
    操纵头类型
    旋转头
    材料
    金属
    本体材料
    Zamak
    头部材料
    Zamak
    固定模式
    由本体
    操作头运动
    旋转
    操作头类型
    弹簧复位滚轮摇杆 热塑性塑料 (可变长度)
    方法类型
    侧面运动 1或2个方向可编程
    电缆进线孔
    1个适用于Pg13.5电缆密封接口, 电缆外径: 9...12 mm
    极数
    2
    触点类型
    1 NC + 1 NO
    触点动作
    慢中断,先断后合
    补充信息
    开关触发
    30° 凸沿
    电气连接
    螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
    触线绝缘形式
    Zb
    步数
    1
    强制打开
    最小触发力矩
    0.25 N.m
    最小制动速度
    6 m/min
    最大操动速度
    1.5 m/s
    额定工作电流 [Ie]
    3 A 在…上 240 V, AC-15, A300 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A
    0.27 A 在…上 250 V, DC-13, Q300 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A
    约定封闭发热电流 [Ithe]
    10 A
    额定绝缘电压 [Ui]
    300 V 符合 CSA C22.2 No 14
    500 V 污染等级 3 符合 IEC 60947-1
    300 V 符合 UL 508
    接线端子间的阻抗
    <= 25 MΩ 符合 IEC 60255-7 安全等级3
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    6 kV 符合 IEC 60664
    6 kV 符合 IEC 60947-1
    短路保护
    10 A 由 gG 熔断器 熔断器
    电气寿命
    5000000 次, DC-13, 感性负载 负载类型, 24 V, 10 W, 工作额定值: <= 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
    5000000 次, DC-13, 感性负载 负载类型, 48 V, 7 W, 工作额定值: <= 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
    5000000 次, DC-13, 感性负载 负载类型, 120 V, 4 W, 工作额定值: <= 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
    机械寿命
    30000000 次
    宽度
    40 mm
    高度
    77 mm
    深度
    44 mm
    产品重量
    0.485 kg
    ISO n°1端子
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    环境
    抗冲击
    50 gn (持续时间 = 11 ms) 符合 IEC 60068-2-27
    抗振动
    25 gn (f = 10...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
    IP 保护等级
    IP66 符合 IEC 60529
    IK 保护等级
    IK07 符合 EN 50102
    过电压种类
    Class I 符合 NF C 20-030
    Class I 符合 IEC 61140
    运行温度
    -25...70 °C
    贮存环境温度
    -40...70 °C
    保护处理
    TC
    产品认证
    CCC
    CSA
    UL
    符合标准
    CENELEC EN 50041
    EN 60204-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60204-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    可持续性
    产品类型
    绿色产品认证标志 产品
    RoHS法规(日期代码:YYWW)
    REACh法规
    回收利用指南
    无需专门的回收处理
    合同保修
    阶段
    18 个月
  • 文档和下载

    语言
    • 中文
    REACh 声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    欧盟ROHS声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
  • 尺寸图

    尺寸


    (1)
    用于 Pg 13.5 的 1 个螺纹型入口


  • 安装和间隙

    电缆入口的安装
    电缆密封套的位置


    (1)
    推荐
    (2)
    需避免


    旋转开关和拨杆的安装
    凸轮类型


    (1)
    推荐
    (2)
    需避免


    用拨杆旋转开关设置


    (1)
    5° 步长,共 360° / 紧固扭矩(最小值:1)(最大值:1.5)
    (2)
    45° 步长,共 360° / 紧固扭矩(最小值:1)(最大值:1.5)
    (a)
    紧固扭矩(最小值:1)(最大值:1.5)


    用旋转开关 ZCKE05 设置
    执行编程方向



  • 接线

    接线图
    2 极 NC + NO 分断然后再接通,缓慢分断



  • 技术说明

    执行特性
    通过凸轮转动 30°实现的开关执行



    功能图


    (1)
    闭合
    (2)
    断开