China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域
XCKM502 Schneider Electric 图片
已退市

XCKM502 Schneider Electric 图片
已退市

限位开关,金属外壳,模块组合

显示更多特色 >
XCKM502替换产品请联系客户服务中心以了解更多详情。
添加到我的产品中 从我的产品中移除
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 主要信息
    产品系列
    OsiSense XC
    系列号
    标准型
    产品类型
    限位开关
    产品短名
    XCKM
    本体类型
    固定式
    操纵头类型
    直动式头部
    材料
    金属
    本体材料
    Zamak
    固定模式
    由本体
    操作头运动
    线性
    操作头类型
    弹簧返回,滚轮直动式 金属
    方法类型
    侧面运动, 2方向
    电缆进线孔
    3个pg11电缆密封接口
    极数
    2
    触点类型
    1 NC + 1 NO
    触点动作
    慢中断,先断后合
    补充信息
    开关触发
    30° 凸沿
    电气连接
    螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
    触线绝缘形式
    Zb
    步数
    1
    强制打开
    强制打开最小力量
    36 N
    最小跳闸力
    12 N
    最小制动速度
    6 m/min
    最大操动速度
    0.5 m/s
    触线规定牌号
    A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.27 A 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A
    额定负载电流 壳体内 [Ithe]
    10 A AC
    额定绝缘电压 [Ui]
    300 V 符合 UL 508
    500 V (污染等级 3) 符合 IEC 60947-1
    300 V 符合 CSA C22.2 No 14
    maximum resistance across terminals
    25 MΩ 符合 IEC 60255-7 安全等级3
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    6 kV 符合 IEC 60664
    6 kV 符合 IEC 60947-1
    短路保护
    10 A 熔断器 熔断器, 类型 gG
    电气寿命
    5000000 次, DC-13, 感性负载 负载类型, 120 V, 4 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
    5000000 次, DC-13, 感性负载 负载类型, 24 V, 7 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
    5000000 次, DC-13, 感性负载 负载类型, 48 V, 10 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
    机械寿命
    20000000 次
    宽度
    64 mm
    高度
    64 mm
    深度
    30 mm
    产品重量
    0.255 kg
    ISO n°1端子
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    环境
    抗冲击
    50 gn 适用 11 ms 符合 EN/IEC 60068-2-27
    抗振动
    25 gn (f= 10…500 Hz) 符合 EN/IEC 60068-2-6
    IP 保护等级
    IP66 符合 EN/IEC 60529
    IK 保护等级
    IK05 符合 EN 50102
    电击保护级别
    级别 I 符合 IEC 61140
    级别 I 符合 NF C 20-030
    运行温度
    -25…70 °C
    贮存环境温度
    -40…70 °C
    保护处理
    TC
    产品认证
    UL
    CSA
    CCC
    符合标准
    UL 508
    EN 60204-1
    IEC 60204-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    可持续性
    产品类型
    Green Premium 产品
    REACh法规
    欧盟ROHS指令
    环境披露
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 文档和下载

    语言
    • 中文
    REACh 声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 19-6-19
    大小 195.3 KB
    欧盟ROHS声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 19-6-19
    大小 195.3 KB
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
  • 尺寸图

    尺寸


    (1)
    用于 Pg 11 电缆密封套的 3 个螺纹型入口
    Ø:
    2 个 Ø 5.2 x 6.2 的细长孔


  • 安装和间隙

    电缆入口的安装
    电缆密封套的位置


    (1)
    推荐
    (2)
    需避免


  • 接线

    接线图
    2 极 N/C + N/O 分断然后再接通,缓慢分断



  • 技术说明

    执行特性
    通过凸轮转动 30°实现的开关执行



    功能图


    (P)
    正向断开点
    (A)
    凸轮位移
    (1)
    具有正向断开操作功能的常闭触点
    (2)
    闭合
    (3)
    断开