China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

XCKM521H29 Schneider Electric 图片

查看所有 OsiSense XC

OsiSense XC - XCKM521H29

经典型

XCKM521H29 Schneider Electric 图片
查看所有 OsiSense XC
OsiSense XC - XCKM521H29
经典型

限位开关,金属外壳,模块组合

显示更多特色 >
添加到我的产品中 从我的产品中移除

  • 主要信息
    产品系列
    OsiSense XC
    系列号
    标准型
    产品类型
    限位开关
    产品短名
    XCKM
    本体类型
    固定式
    操纵头类型
    直动式头部
    材料
    金属
    本体材料
    Zamak
    固定模式
    由本体
    操作头运动
    线性
    操作头类型
    弹簧返回滚轮直动式 热塑性塑料
    方法类型
    侧面运动 单向
    电缆进线孔
    用于M20 x 1.5电缆套的3带孔进线, 电缆外径: 7...13 mm
    极数
    2
    触点类型
    1 NC + 1 NO
    触点动作
    慢中断,先断后合
    补充信息
    开关触发
    30° 凸沿
    电气连接
    螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
    触线绝缘形式
    Zb
    步数
    1
    强制打开
    强制打开最小力量
    24 N
    最小跳闸力
    8 N
    最小制动速度
    6 m/min
    最大操动速度
    1.5 m/s
    触线规定牌号
    A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.27 A) 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A
    额定负载电流 壳体内 [Ithe]
    10 A AC
    额定绝缘电压 [Ui]
    300 V 符合 CSA C22.2 No 14
    500 V 污染等级 3 符合 IEC 60947-1
    300 V 符合 UL 508
    接线端子间的阻抗
    <= 25 MΩ 符合 IEC 60255-7 安全等级3
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    6 kV 符合 IEC 60664
    6 kV 符合 IEC 60947-1
    短路保护
    10 A 由 gG 熔断器 熔断器
    电气寿命
    5000000 次, DC-13, 感性负载 负载类型, 120 V, 4 W, 工作额定值: <= 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
    5000000 次, DC-13, 感性负载 负载类型, 24 V, 7 W, 工作额定值: <= 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
    5000000 次, DC-13, 感性负载 负载类型, 48 V, 10 W, 工作额定值: <= 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
    机械寿命
    20000000 次
    宽度
    64 mm
    高度
    64 mm
    深度
    30 mm
    产品重量
    0.3 kg
    ISO n°1端子
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    环境
    抗冲击
    50 gn (持续时间 = 11 ms) 符合 EN/IEC 60068-2-27
    抗振动
    25 gn (f = 10...500 Hz) 符合 EN/IEC 60068-2-6
    IP 保护等级
    IP66 符合 EN/IEC 60529
    IK 保护等级
    IK05 符合 EN 50102
    电击保护级别
    级别 I 符合 IEC 61140
    级别 I 符合 NF C 20-030
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
    • 英文
    REACh 声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 19-2-16
    大小 0
    欧盟ROHS声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 19-2-16
    大小 0
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
  • 尺寸图

    尺寸


    (1)
    用于 M20 x 1.5 的 3 个螺纹型入口
    Ø:
    2 个 Ø 5.2 x 6.2 的细长孔


  • 安装和间隙

    电缆入口的安装
    电缆密封套的位置


    (1)
    推荐
    (2)
    需避免


  • 接线

    接线图
    2 极 N/C + N/O 分断然后再接通,缓慢分断



  • 技术说明

    执行特性
    通过凸轮转动 30°实现的开关执行



    功能图


    (P)
    正向断开点
    (A)
    凸轮位移
    (1)
    具有正向断开操作功能的常闭触点
    (2)
    闭合
    (3)
    断开