欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

XCKN2110P20 Schneider Electric 图片

产品: OsiSense XC

动作范围

XCKN2110P20

XCKN2110P20 Schneider Electric 图片
产品: OsiSense XC

动作范围

XCKN2110P20

限位开关 XCK-N - 直动式 - 1 NC + 1 NO

显示更多特色 >
添加至收藏夹 从收藏夹中移除

  • 主要信息
    产品系列
    OsiSense XC
    系列号
    标准型
    产品类型
    限位开关
    产品短名
    XCKN
    传感器设计
    紧凑型 B 型
    本体类型
    固定式
    操纵头类型
    直动式头部
    材料
    塑料
    本体材料
    塑料
    头部材料
    塑料
    固定模式
    由本体
    操作头运动
    线性
    操作头类型
    弹簧复位直动式 金属
    方法类型
    垂直运动 单向
    电缆进线孔
    1个适用于M20x1.6电缆密封接口, 电缆外径: 7...13 mm
    极数
    2
    触点类型
    1 NC + 1 NO
    触点动作
    瞬动
    补充信息
    开关触发
    末端
    电气连接
    螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
    触线绝缘形式
    Zb
    强制打开
    强制打开最小力量
    30 N
    最小跳闸力
    15 N
    最小制动速度
    0.01 m/min
    最大操动速度
    0.5 m/s
    重复精度
    触发点为0.1mm 1百万次操作周期
    触线规定牌号
    A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) , Ithe = 10 A 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A
    额定绝缘电压 [Ui]
    300 V 符合 CSA C22.2 No 14
    500 V 污染等级 3 符合 IEC 60947-1
    300 V 符合 UL 508
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    6 kV 符合 IEC 60664
    6 kV 符合 IEC 60947-1
    短路保护
    10 A 熔丝管 类型 gG
    电气寿命
    5000000 次, DC-13, 120 V, 4 W, 工作额定值: <= 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
    5000000 次, DC-13, 24 V, 10 W, 工作额定值: <= 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
    5000000 次, DC-13, 48 V, 7 W, 工作额定值: <= 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
    机械寿命
    10000000 次
    宽度
    30 mm
    高度
    75 mm
    深度
    30 mm
    产品重量
    0.135 kg
    ISO n°1端子
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    环境
    抗冲击
    50 gn (持续时间 = 11 ms) 符合 IEC 60068-2-27
    抗振动
    25 gn (f = 10...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
    IP 保护等级
    IP65 符合 IEC 60529
    IK 保护等级
    IK04 符合 EN 50102
    过电压种类
    Class II 符合 IEC 61140
    Class II 符合 NF C 20-030
    运行温度
    -25...70 °C
    贮存环境温度
    -40...70 °C
    保护处理
    TC
    产品认证
    CCC
    CSA
    UL
    符合标准
    EN 60204-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60204-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    可持续性
    产品类型
    绿色产品认证标志 产品
    RoHS法规(日期代码:YYWW)
    REACh法规
    环保符合性
    提供支持
    回收利用指南
    无需专门的回收处理
    合同保修
    阶段
    18 个月
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
  • 尺寸图

    尺寸


    (1)
    用于 M20 x 1.5 的 1 个螺纹型入口
    (2)
    Ø:2 个位于 22 毫米中心的 Ø 4.3 x 6.3 的细长孔,2 个位于 20 毫米中心的 Ø 4.3 孔。


  • 安装和间隙

    电缆入口的安装
    电缆密封套的位置


    (1)
    推荐
    (2)
    需避免


  • 接线

    接线图
    2 极 NC + NO 快动作



  • 技术说明

    执行特性
    终端点的开关执行



    功能图


    (P)
    正向断开点
    (1)
    具有正向断开操作功能的常闭触点
    (2)
    闭合
    (3)
    断开
    (4)
    脱扣
    (5)
    复位