China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

XCKN2121G11C Schneider Electric 图片

查看所有 OsiSense XC

OsiSense XC - XCKN2121G11C

动作范围

XCKN2121G11C Schneider Electric 图片
查看所有 OsiSense XC
OsiSense XC - XCKN2121G11C
动作范围

限位开关

显示更多特色 >
添加到我的产品中 从我的产品中移除

  • 主要信息
    产品系列
    OsiSense XC
    系列号
    标准型
    产品类型
    限位开关
    产品短名
    XCKN
    传感器设计
    紧凑型 E 型
    本体类型
    固定式
    操纵头类型
    直动式头部
    材料
    塑料
    本体材料
    塑料
    头部材料
    塑料
    固定模式
    由本体
    操作头运动
    线性
    操作头类型
    弹簧返回滚轮直动式 热塑性塑料
    方法类型
    侧面运动 单向
    电缆进线孔
    1个适用于Pg11电缆密封接口
    极数
    2
    触点类型
    1 NC + 1 NO
    触点动作
    瞬动
    补充信息
    开关触发
    30° 凸沿
    电气连接
    螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
    触线绝缘形式
    Zb
    强制打开
    强制打开最小力量
    10 N
    最小跳闸力
    6 N
    最大操动速度
    1 m/s
    触线规定牌号
    A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) , Ithe = 10 A 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A
    额定绝缘电压 [Ui]
    300 V 符合 CSA C22.2 No 14
    500 V 污染等级 3 符合 IEC 60947-1
    300 V 符合 UL 508
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    6 kV 符合 IEC 60664
    6 kV 符合 IEC 60947-1
    短路保护
    10 A 熔丝管 类型 gG
    电气寿命
    5000000 次, DC-13, 120 V, 4 W, 工作额定值: <= 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
    5000000 次, DC-13, 24 V, 10 W, 工作额定值: <= 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
    5000000 次, DC-13, 48 V, 7 W, 工作额定值: <= 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
    机械寿命
    10000000 次
    宽度
    30 mm
    高度
    94 mm
    深度
    30 mm
    产品重量
    0.145 kg
    ISO n°1端子
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    环境
    抗冲击
    50 gn (持续时间 = 11 ms) 符合 IEC 60068-2-27
    抗振动
    25 gn (f = 10...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
    IP 保护等级
    IP65 符合 IEC 60529
    IK 保护等级
    IK04 符合 EN 50102
    过电压种类
    Class II 符合 IEC 61140
    Class II 符合 NF C 20-030
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
    环保符合性
    提供支持
    回收利用指南
    无需专门的回收处理
  • 文档和下载

    语言
    • 中文
    • 英文
    REACh 声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 18-10-24
    大小 0
    欧盟ROHS声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 18-10-24
    大小 0
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。