欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

XCKN2508P20 Schneider Electric 图片

产品: OsiSense XC

动作范围

XCKN2508P20

XCKN2508P20 Schneider Electric 图片
产品: OsiSense XC

动作范围

XCKN2508P20

限位开关,塑料外壳

显示更多特色 >
添加至收藏夹 从收藏夹中移除

  • 主要信息
    产品系列
    OsiSense XC
    系列号
    标准型
    产品类型
    限位开关
    产品短名
    XCKN
    传感器设计
    紧凑型
    本体类型
    固定式
    操纵头类型
    万向头
    材料
    塑料
    本体材料
    塑料
    头部材料
    塑料
    固定模式
    由本体
    操作头运动
    万向
    操作头类型
    弹簧返回,弹簧杆
    方法类型
    万向运动
    电缆进线孔
    1个适用于M20x1.6电缆密封接口, 电缆外径: 7...13 mm
    极数
    2
    触点类型
    1 NC + 1 NO
    触点动作
    慢中断,先断后合
    补充信息
    开关触发
    任意移动部件
    电气连接
    螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
    触线绝缘形式
    Zb
    强制打开
    最小触发力矩
    0.13 N.m
    最大操动速度
    1 m/s
    触线规定牌号
    A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) , Ithe = 10 A 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A
    额定绝缘电压 [Ui]
    300 V 符合 CSA C22.2 No 14
    500 V 污染等级 3 符合 IEC 60947-1
    300 V 符合 UL 508
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    6 kV 符合 IEC 60664
    6 kV 符合 IEC 60947-1
    短路保护
    10 A 熔丝管 类型 gG
    电气寿命
    5000000 次, DC-13, 120 V, 4 W, 工作额定值: <= 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
    5000000 次, DC-13, 24 V, 10 W, 工作额定值: <= 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
    5000000 次, DC-13, 48 V, 7 W, 工作额定值: <= 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
    机械寿命
    5000000 次
    宽度
    30 mm
    高度
    183 mm
    深度
    30 mm
    产品重量
    0.175 kg
    ISO n°1端子
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    环境
    抗冲击
    10 gn (持续时间 = 11 ms) 符合 IEC 60068-2-27
    抗振动
    25 gn (f = 10...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
    IP 保护等级
    IP65 符合 IEC 60529
    IK 保护等级
    IK04 符合 EN 50102
    过电压种类
    Class II 符合 IEC 61140
    Class II 符合 NF C 20-030
    运行温度
    -25...70 °C
    贮存环境温度
    -40...70 °C
    保护处理
    TC
    产品认证
    CCC
    CSA
    UL
    符合标准
    EN 60204-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60204-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    可持续性
    产品类型
    绿色产品认证标志 产品
    RoHS法规(日期代码:YYWW)
    符合  - 自从  2009年第53周  -  Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
    REACh法规
    环保符合性
    提供支持
    回收利用指南
    无需专门的回收处理
    合同保修
    阶段
    18 个月
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
  • 尺寸图

    尺寸


    (1)
    用于 M20 x 1.5 的 1 个螺纹型入口
    (2)
    Ø:2 个位于 22 毫米中心的 Ø 4.3 x 6.3 的细长孔,2 个位于 20 毫米中心的 Ø 4.3 孔。


  • 安装和间隙

    电缆入口的安装
    电缆密封套的位置


    (1)
    推荐
    (2)
    需避免


  • 接线

    接线图
    2 极 N/C + N/O 分断然后再接通,缓慢分断



  • 技术说明

    执行特性
    通过任意运动件实现的开关执行



    功能图


    (2)
    闭合
    (3)
    断开