欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   OsiSense XM
XMLA020C2C11 Schneider Electric 图片

XMLA020C2C11

Green premium brand logo
XMLA020C2C11 Schneider Electric 图片
XMLA020C2C11
Green premium brand logo

机电式压力开关

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    OsiSense XM
    产品类型
    机电压力传感器
    压力传感器类型
    机电压力传感器
    产品短名
    XMLA
    压力传感器尺寸
    20 巴
    可控流体
    腐蚀性流体 (0…160 °C)
    流体连接类型
    G 1/4 (孔型) 符合 ISO 228
    电气连接
    1 针型接头 EN 175301-803-A (ex DIN43650), 4 针
    触点类型和构成
    1 C/O
    应用领域
    -
    压力开关操作类型
    单阈值检测
    电气回路类型
    控制回路
    量程类型
    固定差分
    本地显示
    调节范围高设置
    1…20 巴
    调节范围低设置
    0.6…19 巴
    最大许可偶然性压力
    45 巴
    毁坏压力
    90 巴
    压力操动
    隔膜
    接触流体材料
    PTFE
    316L不锈钢
    机柜材料
    锌合金
    额定电流 [In]
    3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) 符合 EN/IEC 60947-5-1
    1.5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) 符合 EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) 符合 EN/IEC 60947-5-1
    补充信息
    低设置点的自然差压
    0.4 巴 (+/- 0.2 巴)
    高设置点的自然差压
    1 巴 (+/- 0.1巴)
    最大永久压力- 每一循环
    25 巴
    端子排型号
    4 接线端子
    最大操作频率
    120 次/分钟
    重复精度
    2 %
    额定绝缘电压 [Ui]
    300 V 符合 UL 508
    500 V 符合 EN/IEC 60947-1
    300 V 符合 CSA C22.2 No 14
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    6 kV 符合 EN/IEC 60947-1
    辅助触点
    嵌入
    触点材料
    银触线
    maximum resistance across terminals
    25 mΩ 符合 IEC 255-7 安全级别 3
    25 mΩ 符合 NF C 93-050 方法 A
    短路保护
    10 A 熔断器 熔断器, 类型 gG (gl)
    机械寿命
    5000000 次
    设定
    外部
    高度
    113 mm
    深度
    75 mm
    宽度
    35 mm
    产品重量
    0.715 kg
    环境
    符合标准
    UL 508
    CE
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    产品认证
    EAC
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL
    BV
    CCC
    CSA
    防护措施
    TC 标准版本
    运行温度
    -25…70 °C
    贮存环境温度
    -40…70 °C
    操作位置
    任何位置
    抗振动
    4 gn (f = 30…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
    抗冲击
    50 gn 符合 IEC 60068-2-27
    电击保护级别
    级别 I 符合 IEC 1140
    级别 I 符合 IEC 536
    级别 I 符合 NF C 20-030
    IP 保护等级
    IP65 符合 EN/IEC 60529
    可持续性
    产品类型
    Green Premium 产品
    REACh法规
    欧盟ROHS指令
    主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
    欧盟ROHS声明
    无汞
    RoHS 豁免信息
    环境披露
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 中文2
    REACh 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    XMLA020C2C11 : 机电式压力开关
    描述
    机电式压力开关
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-29
    描述
    机电式压力开关
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    XMLA020C2C11 : 机电式压力开关
    描述
    机电式压力开关
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-29
    描述
    机电式压力开关
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
  • 尺寸图

    尺寸


    (1)
    1 个流体入口,带 G1/4 螺纹(BSP 内螺纹)
    (2)
    EN 175301-803-A 连接器
    Ø:
    2 个 Ø 5.2 x 6.7 的细长孔


  • 接线

    接线图
    端子模型



    接线图
    真空开关连接器引脚图


    (1)
    11 和 13
    (2)
    12
    (3)
    14


  • 性能曲线

    操作曲线


    (y)
    升压
    (x)
    降压


    (y)
    压力
    (x)
    时间
    (1)
    可调值
    (2)
    非可调值
    PH:
    高点
    PB:
    低点


对比商品: /