China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

紧凑型PLC,Premium 自动化平台的从站,Modbus TCP/IP 和 Modbus SL通讯协议

显示更多特色 >
添加到我的产品中 从我的产品中移除
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 主要信息
    产品系列
    Preventa安全自动化
    产品类型
    紧凑型Preventa安全PLC
    安全模块名称
    XPSMF35
    安全模块应用
    对于多种机器安全功能以及个人保护
    安全使用类别
    4 类 符合 EN 954-1/ISO 13849-1
    SIL 3 符合 IEC 61508
    结构类型
    10BASE-T/100BASE-TX, Modbus TCP/IP
    10BASE-T/100BASE-TX, 安全以太网
    补充信息
    模块功能
    输入通道的闭合电路扫描 适用 模拟量输入电路
    用分流器测量 0 至 20 mA 电流 适用 模拟量输入电路
    监控安全作动器 适用 离散量输出
    监控安全检测 适用 离散量输入
    监控安全对话 适用 离散量输入
    监控安全对话 适用 离散量输出
    单极测量 0 V 至 10 V 电压 适用 模拟量输入电路
    额定电源电压 [Us]
    24 V 直流 - 15...20 %
    无负载电流
    0.75 A
    保护类型
    内部熔断器
    时钟
    有, 通过备份电容供电 断电后持续1周
    响应时间
    根据应用的大小
    内存说明
    用户逻辑 250 kB 应用
    用户逻辑 250 kB 数据
    离散量输入数量
    24 非绝缘 分立输入
    电压状态0担保
    <= 5 V 适用 离散量输入
    电压状态1担保
    24...30 V 适用 离散量输入
    当前状态保证0
    1...1.5 mA (离散量输入)
    当前状态保证1
    3.5...4.5 mA (离散量输入)
    离散量输入电压
    20 V
    离散量输入电流
    100 mA
    输入保护类型
    与地之间的短路保护
    短路保护
    输入过压保护
    500 V 适用 离散量输入 符合 IEC 61000-4-5
    -4…15 V 适用 模拟量输入电路
    离散量输出数量
    8
    离散量输出电压
    24 V 直流
    输出电压公差
    +/- 2 %
    离散量输出电流
    1 A 在…上 60 °C (通道 4 和 8)
    2 A 在…上 50 °C (通道 4 和 8)
    0.5 A 在…上 60 °C (通道 1 到 3, 5 到 7)
    <= 7 mA (所有通道)
    最小负荷
    2 mA 每离散量输出
    maximum leakage current
    1 mA, 在 2 V 在 0 状态 适用 离散量输出
    过载保护
    与周期重连相关的输出关断
    模拟量输入数量
    8
    模拟输出 型号
    非绝缘
    外部电阻
    250 Ω 适用 模拟量输入电路
    500 Ω 适用 模拟量输入电路
    模拟量输入范围
    0...20 mA 和 500 Ω 分流
    0...10 V
    输入电压限制
    0.1...11.5 V 模拟量输入电路
    输入电流限值
    0.4…23 mA 500 Ω 模拟量输入电路
    模拟量输入分辨率
    12 bits
    安全准确性
    +/- 2 % 适用 模拟量输入电路
    maximum internal input resistance
    500 MΩ 用于信号源 适用 模拟量输入电路
    1 kOhm 适用 模拟量输入电路
    3.7 Ω 适用 计数输入
    计算输入编码
    2
    计算输入类型
    非隔离
    计数频率
    100 kHz
    操作阈
    0...0.05 V, 5 V 低 适用 计数输入
    13...33 V, 24 V 高 适用 计数输入
    -3...5 V, 24 V 低 适用 计数输入
    4...6 V, 5 V 高 适用 计数输入
    计数器输入分辨率
    24 位
    dV/dt
    1 V/µs 计数输入
    通讯协议
    Modbus TCP/IP 和 4 RJ45 端口, 传输率: 100 Mbps, 10 Mbps, 介质: 两根双绞线电缆对,5D 类以上
    安全以太网 和 4 RJ45 端口, 传输率: 100 Mbps, 10 Mbps, 介质: 两根双绞线电缆对,5D 类以上
    Modbus RTU 和 1 孔型 SUB-D 9针脚 端口, RS485, 介质: 双根屏蔽双绞线电缆
    Profibus 和 1 孔型 SUB-D 9针脚 端口, RS485, 介质: 双根屏蔽双绞线电缆
    交换模式
    半双工, 全双工, 自动协商 Modbus TCP/IP
    半双工, 全双工, 自动协商 安全以太网
    访问方法
    从(站) Modbus
    从(站) Modbus TCP/IP
    从(站) Profibus
    地址数
    122 适用 Modbus
    概念
    Transparent Ready, Modbus TCP/IP
    Web服务器
    级别 A10, Modbus TCP/IP
    网页服务
    Modbus 标识请求, Modbus TCP/IP
    Modbus TCP/IP 消息发送 (数据字的读/写), Modbus TCP/IP
    Modbus TCP/IP 服务器, Modbus TCP/IP
    Standard 502, Modbus TCP/IP
    操作距离
    <= 500 m (工作站之间) 双根屏蔽双绞线电缆 计数输入
    <= 100 m (工作站之间) 离散量输入
    <= 100 m (工作站之间) 离散量输出
    <= 300 m (工作站之间) 模拟量输入电路
    零、地端子排数量
    1 适用 计数输入
    1 适用 电源(接口)
    2 适用 离散量输出
    4 适用 模拟量输入电路
    5 适用 离散量输入
    接线能力
    模拟量输入电路: 外加螺丝夹终端, 2 x 0.5 mm² (AWG 20) 软线 带篐线端子
    计数输入: 外加螺丝夹终端, 2 x 0.5 mm² (AWG 20) 软线 带篐线端子
    离散量输入/出电路: 外加螺丝夹终端, 2 x 0.5 mm² (AWG 20) 软线 带篐线端子
    离散量输入/出电路: 外加螺丝夹终端, 1 x 0.14...1 x 1.5 mm² (AWG 28 AWG 16…) 软线 不带篐线端子
    离散量输入/出电路: 外加螺丝夹终端, 1 x 0.14...1 x 1.5 mm² (AWG 28 AWG 16…) 硬线 不带篐线端子
    电源(接口): 外加螺丝夹终端, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) 软线 不带篐线端子
    电源(接口): 外加螺丝夹终端, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) 硬线 不带篐线端子
    离散量输入/出电路: 外加螺丝夹终端, 1 x 0.25...1 x 0.5 mm² (AWG 22...AWG 20) 软线 带篐线端子
    离散量输入/出电路: 外加螺丝夹终端, 1 x 0.25...1 x 1.5 mm² (AWG 22...AWG 16) 软线 不带篐线端子
    电源(接口): 外加螺丝夹终端, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 16) 软线 带篐线端子
    电源(接口): 外加螺丝夹终端, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 16) 软线 不带篐线端子
    离散量输入/出电路: 外加螺丝夹终端, 2 x 0.14...2 x 0.5 mm² (AWG 28 AWG 20…) 硬线 不带篐线端子
    离散量输入/出电路: 外加螺丝夹终端, 2 x 0.14...2 x0.75 mm² (AWG 28...AWG 18) 软线 不带篐线端子
    电源(接口): 外加螺丝夹终端, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 12) 软线 不带篐线端子
    电源(接口): 外加螺丝夹终端, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 12) 硬线 不带篐线端子
    离散量输入/出电路: 外加螺丝夹终端, 2 x 0.25...2 x 0.34 mm² (AWG 22) 软线 不带篐线端子
    电源(接口): 外加螺丝夹终端, 2 x 0.25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 18) 软线 不带篐线端子
    电源(接口): 外加螺丝夹终端, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 22...AWG 16) 软线 带篐线端子
    模拟量输入电路: 外加螺丝夹终端, 1 x 0.14...1 x 1.5 mm² (AWG 28 AWG 16…) 软线 不带篐线端子
    计数输入: 外加螺丝夹终端, 1 x 0.14...1 x 1.5 mm² (AWG 28 AWG 16…) 软线 不带篐线端子
    模拟量输入电路: 外加螺丝夹终端, 1 x 0.14...1 x 1.5 mm² (AWG 28 AWG 16…) 硬线 不带篐线端子
    计数输入: 外加螺丝夹终端, 1 x 0.14...1 x 1.5 mm² (AWG 28 AWG 16…) 硬线 不带篐线端子
    模拟量输入电路: 外加螺丝夹终端, 1 x 0.25...1 x 0.5 mm² (AWG 22...AWG 20) 软线 带篐线端子
    计数输入: 外加螺丝夹终端, 1 x 0.25...1 x 0.5 mm² (AWG 22...AWG 20) 软线 带篐线端子
    模拟量输入电路: 外加螺丝夹终端, 1 x 0.25...1 x 1.5 mm² (AWG 22...AWG 16) 软线 不带篐线端子
    计数输入: 外加螺丝夹终端, 1 x 0.25...1 x 1.5 mm² (AWG 22...AWG 16) 软线 不带篐线端子
    模拟量输入电路: 外加螺丝夹终端, 2 x 0.14...2 x 0.5 mm² (AWG 28 AWG 20…) 硬线 不带篐线端子
    计数输入: 外加螺丝夹终端, 2 x 0.14...2 x 0.5 mm² (AWG 28 AWG 20…) 硬线 不带篐线端子
    模拟量输入电路: 外加螺丝夹终端, 2 x 0.14...2 x0.75 mm² (AWG 28...AWG 18) 软线 不带篐线端子
    计数输入: 外加螺丝夹终端, 2 x 0.14...2 x0.75 mm² (AWG 28...AWG 18) 软线 不带篐线端子
    模拟量输入电路: 外加螺丝夹终端, 2 x 0.25...2 x 0.34 mm² (AWG 22) 软线 不带篐线端子
    计数输入: 外加螺丝夹终端, 2 x 0.25...2 x 0.34 mm² (AWG 22) 软线 不带篐线端子
    紧固力矩
    0.22…0.25 N.m
    剥线长度
    9 mm
    电流消耗
    9 A 在…上 24 V 直流 电源
    安装方式
    35 mm DIN 导轨
    深度
    66.5 mm
    高度
    113 mm
    宽度
    253 mm
    产品重量
    1.2 kg
    环境
    符合标准
    DIN V 19250
    EN 50156 待定
    DIN V 0801
    IEC 61131
    抗瞬时断电
    10 ms
    IP 保护等级
    IP20 (机柜)
    环境温度
    0…60 °C 符合 EN 61131-2
    存储环境温度
    -40…85 °C 符合 EN 61131-2
    相对湿度
    95 % 电源未连接
    工作海拔
    < 2000 m
    污染等级
    2
    电击保护级别
    Class II 符合 EN/IEC 61131-2
    电磁兼容性
    EN/IEC 61131-2
    抗振动
    1 gn (f = 10…150 Hz) 符合 EN 61131-2
    抗冲击
    15 gn 适用 11 ms 符合 EN 61131-2
    抗静电放电
    4 kV 触点 符合 EN/IEC 61000-4-2
    8 kV 广播 符合 EN/IEC 61000-4-2
    抗电磁域
    10 V/m 26…1000 MHz 符合 EN/IEC 61000-4-3
    可持续性
    REACh法规
    欧盟ROHS指令
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    欧盟ROHS声明
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    WEEE
    该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 文档和下载

    语言
    • 中文
    REACh 声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    中国 ROHS 声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    欧盟ROHS声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /