China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

紧凑型PLC,安全Ethernet, Modbus RTU

显示更多特色 >
添加到我的产品中 从我的产品中移除
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 主要信息
    产品系列
    Preventa安全自动化
    产品类型
    紧凑型Preventa安全PLC
    安全模块名称
    XPSMF40
    安全模块应用
    有多种机器安全功能以及人员保护的熔丝
    安全使用类别
    最大 4 类 符合 EN 954-1
    性能水平 e 符合 EN/ISO 13849-1
    SIL 3 符合 EN/IEC 61508
    结构类型
    10BASE-T/100BASE-TX, 安全以太网
    补充信息
    模块功能
    监控安全作动器 适用 离散量输出
    监控安全检测 适用 离散量输入
    监控安全对话 适用 离散量输入
    监控安全对话 适用 离散量输出
    监控短路与线路断路 适用 线路控制输出
    额定电源电压 [Us]
    24 V 直流 - 15...20 %
    电源
    SELV 或 PELV 符合 EN/IEC 60950
    无负载电流
    0.5 A
    保护类型
    10 A 内部保险丝
    时钟
    有, 通过备份电容供电 断电后持续1周
    响应时间
    根据应用的大小
    内存说明
    用户逻辑 250 kB 应用
    用户逻辑 250 kB 数据
    通道配置
    2 组 4 个线路控制输出
    离散量I/O编号
    24 可配置
    maximum discrete input number
    24 非绝缘 分立输入
    电压状态0担保
    <= 24 V 适用 离散量输入
    电压状态1担保
    24...30 V 适用 离散量输入
    当前状态保证0
    <= 1.5 mA (离散量输入)
    当前状态保证1
    3.5...4.5 mA (离散量输入)
    离散量输入电压
    20 V
    离散量输入电流
    100 mA
    maximum input resistance
    7 kOhm
    输入过压保护
    -10…35 V 适用 离散量输入
    maximum discrete output number
    24 适用 非绝缘
    离散量输出电压
    24 V 直流
    输出电压公差
    +/- 2 %
    离散量输出电流
    1 A 在…上 60 °C (信道 4, 8, 12, 16, 20 和 24)
    2 A 在…上 50 °C (信道 4, 8, 12, 16, 20 和 24)
    0.5 A 在…上 60 °C (信道 1 到 3, 5 到 7, 9 到 11,13 到 15, 17 到 19, 21 到 23)
    <= 7 A (所有通道)
    最小负荷
    2 mA 每离散量输出
    maximum leakage current
    1 mA, 在 2 V 在状态 0 适用 离散量输出
    过载保护
    与周期重连相关的输出关断
    输出电压
    20 V 线路控制输出
    额定输出电流
    60 mA 适用 线路控制输出
    通讯协议
    安全以太网 和 2 RJ45 端口, 传输率: 100 Mbps, 10 Mbps, 介质: 两根双绞线电缆对,5D 类以上
    Modbus RTU 和 1 RJ45 端口, RS485, 介质: 双根屏蔽双绞线电缆
    交换模式
    半双工, 全双工, 自动协商 安全以太网
    访问方法
    从 V0 Modbus 串行
    地址数
    122 适用 Modbus RTU
    操作距离
    <= 300 m 工作站之间 适用 离散量输入
    <= 300 m 工作站之间 适用 离散量输出
    零、地端子排数量
    1 适用 电源(接口)
    2 适用 线路控制输出
    6 适用 离散量输入/出电路
    8 适用 线路控制输出
    接线能力
    离散量输入/出电路: 外加弹簧端子, 1 x 0.5 mm² (AWG 20) 软线 带篐线端子
    线路控制输出: 外加弹簧端子, 1 x 0.5 mm² (AWG 20) 软线 带篐线端子
    离散量输入/出电路: 外加螺丝夹终端, 1 x 0.14...1 x 1.5 mm² (AWG 25...AWG 15) 硬线 不带篐线端子
    线路控制输出: 外加螺丝夹终端, 1 x 0.14...1 x 1.5 mm² (AWG 25...AWG 15) 硬线 不带篐线端子
    离散量输入/出电路: 外加螺丝夹终端, 1 x 0.14...1 x 1.5 mm² (AWG 28 AWG 16…) 软线 不带篐线端子
    线路控制输出: 外加螺丝夹终端, 1 x 0.14...1 x 1.5 mm² (AWG 28 AWG 16…) 软线 不带篐线端子
    电源(接口): 外加螺丝夹终端, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) 软线 不带篐线端子
    电源(接口): 外加螺丝夹终端, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) 硬线 不带篐线端子
    离散量输入/出电路: 外加螺丝夹终端, 1 x 0.25...1 x 0.5 mm² (AWG 23...AWG 20) 软线 带篐线端子
    线路控制输出: 外加螺丝夹终端, 1 x 0.25...1 x 0.5 mm² (AWG 23...AWG 20) 软线 带篐线端子
    离散量输入/出电路: 外加螺丝夹终端, 1 x 0.25...1 x 1.5 mm² (AWG 23...AWG 15) 软线 不带篐线端子
    线路控制输出: 外加螺丝夹终端, 1 x 0.25...1 x 1.5 mm² (AWG 23...AWG 15) 软线 不带篐线端子
    电源(接口): 外加螺丝夹终端, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 23...AWG 14) 软线 带篐线端子
    电源(接口): 外加螺丝夹终端, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 23...AWG 14) 软线 不带篐线端子
    离散量输入/出电路: 外加弹簧端子, 1 x 0.14...1 x 1.5 mm² (AWG 26 AWG 16…) 硬线 不带篐线端子
    线路控制输出: 外加弹簧端子, 1 x 0.14...1 x 1.5 mm² (AWG 26 AWG 16…) 硬线 不带篐线端子
    离散量输入/出电路: 外加弹簧端子, 1 x 0.14...1 x 1.5 mm² (AWG 26...AWG 17) 软线 不带篐线端子
    线路控制输出: 外加弹簧端子, 1 x 0.14...1 x 1.5 mm² (AWG 26...AWG 17) 软线 不带篐线端子
    电源(接口): 外加弹簧端子, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) 软线 不带篐线端子
    电源(接口): 外加弹簧端子, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) 硬线 不带篐线端子
    离散量输入/出电路: 外加弹簧端子, 1 x 0.25...1 x 0.34 mm² (AWG 22) 软线 不带篐线端子
    线路控制输出: 外加弹簧端子, 1 x 0.25...1 x 0.34 mm² (AWG 22) 软线 不带篐线端子
    电源(接口): 外加弹簧端子, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 23...AWG 12) 软线 带篐线端子
    电源(接口): 外加弹簧端子, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 23...AWG 12) 软线 不带篐线端子
    紧固扭矩
    离散量输入/出电路: 0.22…0.25 N.m 通过 外加螺丝夹终端
    线路控制输出: 0.22…0.25 N.m 通过 外加螺丝夹终端
    电源(接口): 0.5 N.m 通过 外加螺丝夹终端
    剥线长度
    10 mm 适用 电源(接口) 外加螺丝夹终端
    9 mm 适用 离散量输入/出电路 外加螺丝夹终端
    9 mm 适用 离散量输入/出电路 外加弹簧端子
    9 mm 适用 线路控制输出 外加螺丝夹终端
    9 mm 适用 线路控制输出 外加弹簧端子
    9 mm 适用 电源(接口) 外加弹簧端子
    电流消耗
    8 A 在…上 24 V 直流 电源
    安装方式
    35 mm DIN 导轨
    深度
    153 mm
    高度
    151.5 mm
    宽度
    74 mm
    产品重量
    1 kg
    环境
    符合标准
    EN 12067-2 : 2004
    EN/IEC 61131-2 : 2003
    EN 50156-1 : 2004
    NFPA 72 : 2002
    EN 54-2 : 1997
    EN 61000-6-2 : 2001
    NFPA 85 : 2001
    IEC 61511 第 1-3 部分 : 2004
    EN 61000-6-4 : 2001
    EN 298 : 2003
    EN 230 : 1990
    DIN VDE 0116 : 1989
    抗瞬时断电
    10 ms
    IP 保护等级
    IP20 (机柜)
    环境温度
    0…60 °C 符合 EN 61131-2
    存储环境温度
    -40…85 °C 符合 EN 61131-2
    相对湿度
    95 % 电源未连接
    工作海拔
    < 2000 m
    污染等级
    2
    电击保护级别
    Class II 符合 IEC 61131-2
    电磁兼容性
    EN/IEC 61131-2
    抗振动
    1 gn (f = 9…150 Hz) 符合 EN 61131-2
    抗冲击
    15 gn 适用 11 ms 符合 EN 61131-2
    抗静电放电
    4 kV 触点 符合 EN/IEC 61000-4-2
    8 kV 广播 符合 EN/IEC 61000-4-2
    抗电磁域
    10 V/m (80…2000 MHz), 调幅80 % 符合 EN/IEC 61000-4-3
    可持续性
    REACh法规
    欧盟ROHS指令
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    欧盟ROHS声明
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    WEEE
    该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 文档和下载

    语言
    • 中文
    REACh 声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 19-8-19
    大小 195.3 KB
    中国 ROHS 声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    欧盟ROHS声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 19-8-19
    大小 195.3 KB
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /