China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域
XVBL0M3 Schneider Electric 图片
已退市

XVBL0M3 Schneider Electric 图片
已退市

信号灯柱 信号指示灯 LED 恒定光指示灯230V绿色(XVBL0M3)

显示更多特色 >
XVBL0M3替换产品请联系客户服务中心以了解更多详情。
添加到我的产品中 从我的产品中移除
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 主要信息
    产品系列
    Harmony XVB Universal
    产品类型
    整套指示灯
    指示装置类型
    基本单元 直接或管固定
    发光单元
    信号类型
    恒定
    安装直径
    70 mm
    组件名称
    XVBL
    材料
    玻璃加固聚酰胺: 基本单元
    聚碳酸脂: 发光单元
    灯源
    集成 LED, 绿色
    指示灯类型
    受保护的LED
    额定电源电压 [Us]
    230 V 交流
    补充信息
    接线能力
    螺栓紧固, <= 1 x 1.5 mm² 带篐线端子
    额定绝缘电压 [Ui]
    250 V 符合 IEC 60947-1
    标称电压极限
    0.85...1.1 Un 符合 IEC 60947-5-1
    电流消耗
    < 17 mA 交流
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    4 kV 符合 IEC 60947-1
    CAD 总宽度
    70 mm
    CAD 总高度
    139 mm
    CAD 总深度
    70 mm
    ISO n°1端子
    (COM-1)PW
    (GND)GROUND
    产品重量
    0.27 kg
    环境
    污染等级
    2
    产品认证
    CCC
    GOST
    CSA C22-2 No 14
    UL 508
    符合标准
    EN/IEC 60947-5-1
    保护处理
    TC
    贮存环境温度
    -40…70 °C
    电击保护级别
    级别 I 对支持管 符合 IEC 61140
    Class II 在底座单元上 符合 IEC 61140
    IP 保护等级
    IP65 在固定座 XVBZ0. 符合 IEC 60529
    IP66 在底座单元上 符合 IEC 60529
    NEMA防护等级
    NEMA 4X 符合 UL 508 (室内)
    可持续性
    产品类型
    Green Premium 产品
    REACh法规
    欧盟ROHS指令
    主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
    欧盟ROHS声明
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    环境披露
    流通资料
    无需具体的回收操作
    WEEE
    该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 文档和下载

    语言
    • 中文
    • 波兰文
    • 克罗地亚文
    • 意大利文
    • 丹麦文
    • 保加利亚文
    • 立陶宛文
    • 哈萨克文
    • 俄文
    • 法文
    • 芬兰文
    • 葡萄牙文
    • 塞尔维亚文
    • 马其顿文
    • 荷兰文
    • 瑞典文
    • 拉托维亚文列托
    • 乌克兰文
    • 斯洛伐克文
    • 捷克文
    • 希腊文
    • 斯洛文尼亚文
    • 爱沙尼亚文
    • 英文
    • 西班牙文
    • 土耳其文
    • 挪威文
    • 朝鲜文
    • 德文
    • 匈牙利文
    • 罗马尼亚文
    REACh 声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 19-8-23
    大小 195.3 KB
    中国 ROHS 声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 19-8-23
    大小 195.3 KB
    欧盟ROHS声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 19-8-23
    大小 195.3 KB
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
  • 尺寸图

    用于 BA 15d 灯泡或 LED 的灯光信标
    尺寸



  • 接线

    灯光信标
    接线图



对比商品: /