欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
查看所有   Harmony XVS
XVS10BMW Schneider Electric 图片

XVS10BMW

XVS10BMW Schneider Electric 图片
XVS10BMW

报警扬声器

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    Harmony XVS
    产品类型
    警报器
    产品短名
    XVS
    颜色
    白色
    信号类型
    2 声音警报器
    额定电源电压 [Us]
    12 V 交流/直流
    24 V 交流/直流
    噪音等级
    106 dB (持续或间断音) 在…上 1 m
    补充信息
    材料
    PC: 灯体
    产品重量
    0.8 kg
    标识
    CE
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    0.8 kV
    电流消耗
    300 mA 在…上 24 V
    500 mA
    锁状连合力
    <= 1 x 1.5 mm²
    电气连接
    电缆: 6.5…8.5 mm
    宽度
    114 mm
    高度
    114 mm
    深度
    153.2 mm
    环境
    符合标准
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    保护处理
    TC
    贮存环境温度
    -35…70 °C
    运行温度
    -30…50 °C
    电击保护级别
    Class II 符合 EN/IEC 61140
    IP 保护等级
    IP53
    包装单位
    包装1的单位类别
    PCE
    包装1的数量
    1
    包装1的重量
    1.032 kg
    包装1高度
    14 cm
    包装1宽度
    14 cm
    包装1长度
    19.5 cm
    包装2的单位类别
    S04
    包装2的数量
    8
    包装2重量
    9.698 kg
    包装2高度
    30 cm
    包装2宽度
    40 cm
    包装2长度
    60 cm
    包装3的单位类别
    P06
    包装3的数量
    32
    包装3重量
    49.792 kg
    包装3高度
    77 cm
    包装3宽度
    80 cm
    包装3长度
    60 cm
    可持续性
    欧盟ROHS指令
    主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
    欧盟ROHS声明
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    环境披露
    流通资料
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 全部语言7
    • 中文5
    • 英文4
    证书
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 73.4 KB
    日期 10-10-14
    REACh 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    XVS10BMW : 报警扬声器
    描述
    报警扬声器
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-7-15
    描述
    报警扬声器
    一致性声明(DOC
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 449.3 KB
    日期 16-4-19
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    XVS10BMW : 报警扬声器
    描述
    报警扬声器
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-7-15
    描述
    报警扬声器
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    XVS10BMW : 报警扬声器
    描述
    报警扬声器
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-7-15
    描述
    报警扬声器
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。