China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

添加到我的产品中 从我的产品中移除

  • 主要信息
    附件/独立安装部件类型
    电缆
    补充信息
    附件/独立安装部件指示
    裸缆
    附件/独立安装部件类别
    布缆配件
    电缆长度
    100 m
    材料
    PvR (PVC/NBR) 护套
    颜色
    亚光黑色
    电缆线径
    0.5 mm²
    接线总数
    4
    导线绝缘材料
    PVC
    阻燃
    等级 C2 符合 NF C 32-070
    额定工作电压 [Ue]
    300 V
    额定绝缘电压 [Ui]
    2000 V 符合 NF C 32-201-1
    弯曲半径
    最小 3 x 外部直径
    抗张强度
    10...35 N/mm²
    硬度
    70 固化后硬度 A (容限: +/-5)
    产品重量
    4.49 kg
    环境
    运行温度
    -35...90 °C
    贮存环境温度
    -40...100 °C
    环境特征
    矿石90 °C时的抗力
    90 °C抗溶解
    90°C合成油
    无硅树脂
    没有无模制代理
    可持续性
    RoHS法规(日期代码:YYWW)
    合同保修
    阶段
    18 个月
  • 文档和下载

    语言
    • 中文
    欧盟ROHS声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 19-3-6
    大小 0
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。