China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

添加到我的产品中 从我的产品中移除

  • 主要信息
    附件/独立安装部件类别
    布缆配件
    附件/独立安装部件类型
    接线端
    电气连接
    直通孔型连接器 M23, 19 针
    轴套材料
    金属
    LED 状态
    电缆联接
    焊接端子 / 线尺寸 <= 1 mm² / 夹紧力 9...12 mm
    补充信息
    管接头类型
    Pg 13.5
    电缆连接器固定
    螺钉紧固
    额定工作电压 [Ue]
    60 V 交流
    75 V 直流
    额定电流 [In]
    7.5 A
    机柜材料
    金属
    绝缘电阻
    > 10000000 GOhm
    接触电阻
    <= 5000 µOhm
    产品重量
    0.08 kg
    环境
    IP 防护等级
    IP65
    运行温度
    -25...110 °C
    可持续性
    RoHS法规(日期代码:YYWW)
    合同保修
    阶段
    18 个月
  • 文档和下载

    语言
    • 中文
    欧盟ROHS声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。