欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

XZCG0122 Schneider Electric 图片
已退市

产品: AS-Interface

布线系统及工具

XZCG0122

XZCG0122 Schneider Electric 图片
已退市
产品: AS-Interface

布线系统及工具

XZCG0122

IP54 分接头 - 2 m -用于接至 1 根扁平电缆

显示更多特色 >
XZCG0122替换产品请联系客户服务中心以了解更多详情。

  • 主要信息
    附件/独立安装部件类别
    布缆配件
    附件/独立安装部件类型
    抽头
    附件/独立安装部件指示
    IP54抽头
    附件/独立安装部件指向
    用于连接 1 扁平电缆
    IP 防护等级
    IP54
    电缆长度
    2 m
    补充信息
    电气连接
    一端被剥落的电缆
    电缆构成
    2 x 0.34 mm²
    电缆外形
    扁平
    电缆连接器固定
    螺钉紧固
    额定工作电压 [Ue]
    <= 40 V
    额定工作电流 [Ie]
    2 A
    产品重量
    0.215 kg
    环境
    运行温度
    -25...70 °C
    贮存环境温度
    -40...85 °C
    可持续性
    RoHS法规(日期代码:YYWW)
    合同保修
    阶段
    18 个月
  • 文档和下载

    语言
    • 英文
    说明页
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 18-5-23
    大小 144.2 KB
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
  • 成功案例

    一场从咖啡衍生的美妙邂逅

    了解更多

    从制造到智造, 工业机器人的超车引擎

    新松借以施耐德电气PacDrive3高端运动控制平台为核心的施耐德电气工业机器人解决方案,自主研发SRBD系列DELTA机器人,致力于成为“中国智造”的助推器,产业转型升级的新引擎。