China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域
添加到我的产品中 从我的产品中移除

  • 主要信息
    附件/独立安装部件类别
    电缆附件
    附件/独立安装部件类型
    预接线连接器
    系列号
    一般用途
    补充信息
    电气连接
    直通孔型连接器 M8, 3 针
    电缆连接器固定
    螺钉紧固
    轴套材料
    金属
    LED 状态
    电缆长度
    5 m
    电缆外径
    5.2 mm
    电缆构成
    3 x 0.34 mm²
    导线绝缘材料
    PUR
    额定工作电压 [Ue]
    60 V 交流
    75 V 直流
    额定电流 [In]
    4 A
    接触电阻
    5000 µOhm
    minimum insulating resistance
    1 GOhm
    产品重量
    0.12 kg
    环境
    IP 防护等级
    IP65
    IP67
    IP69K
    产品认证
    CULus
    环境温度
    -40…80 °C 静态
    -5…80 °C 挠曲
    贮存环境温度
    -40…80 °C
    可持续性
    产品类型
    Green Premium 产品
    REACh 声明
    欧盟 RoHS 合规性
    环境披露
    流通资料
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 文档和下载

    语言
    • 中文
    REACh 声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 19-5-11
    大小 195.3 KB
    欧盟ROHS声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 19-5-11
    大小 195.3 KB
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。