欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
查看所有   Harmony XB4
ZBY02626 Schneider Electric 图片
已退市

ZBY02626

Green premium brand logo
ZBY02626 Schneider Electric 图片
已退市
ZBY02626
Green premium brand logo

有标记图例 8 x 27 mm - 用于图例架 30 x 40 mm - SOTTO TENSIONE

显示更多特色
ZBY02626替换产品请联系客户服务中心以了解更多详情。
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    Harmony XB5
    Harmony XB4
    产品类型
    已标记的标签
    附件/独立安装部件类型
    标牌
    附件/独立安装部件类别
    标记附件
    附件/独立安装部件指向
    标牌座, 30 x 40 mm
    For standard head
    标志
    白色 SOTTO TENSIONE 在…上 1黑侧,1红侧 背景
    标签尺寸
    8 x 27 mm
    语言
    意大利语
    补充信息
    保修单
    18 months
    材料
    塑料
    产品适用范围
    ZBZ34
    ZBZ32
    适用范围
    Harmony XB5
    Harmony XB4
    产品重量
    0.001 kg
    操作头位置信息
    1个位置
    包装单位
    包装1的重量
    0.010 kg
    包装1高度
    0.700 dm
    包装1宽度
    0.080 dm
    包装1长度
    0.800 dm
    可持续性
    产品类型
    Green Premium 产品
    REACh(不含 SVHC)
    欧盟ROHS指令
    主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
    欧盟ROHS声明
    无有毒重金属
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    环境披露
    流通资料
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 中文2
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    ZBY02626 : 有标记图例 8 x 27 mm - 用于图例架 30 x 40 mm - SOTTO TENSIONE
    描述
    有标记图例 8 x 27 mm - 用于图例架 30 x 40 mm - SOTTO TENSIONE
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-8-6
    描述
    有标记图例 8 x 27 mm - 用于图例架 30 x 40 mm - SOTTO TENSIONE
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    ZBY02626 : 有标记图例 8 x 27 mm - 用于图例架 30 x 40 mm - SOTTO TENSIONE
    描述
    有标记图例 8 x 27 mm - 用于图例架 30 x 40 mm - SOTTO TENSIONE
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-8-6
    描述
    有标记图例 8 x 27 mm - 用于图例架 30 x 40 mm - SOTTO TENSIONE
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。