China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

添加到我的产品中 从我的产品中移除

  • 主要信息
    产品系列
    OsiSense XC
    系列号
    标准型
    产品类型
    限位开关本体
    产品短名
    ZCKS
    本体类型
    固定式
    产品适用范围
    XCKS
    相连的头部
    ZCKD01
    ZCKD019
    ZCKD02
    ZCKD05
    ZCKD06
    ZCKD08
    ZCKD31
    ZCKD33
    ZCKD34
    ZCKD39
    ZCKD41
    ZCKD49
    ZCKD54
    ZCKD55
    ZCKD59
    ZCKD81
    ZCKD91
    ZCKD029
    本体材料
    塑料
    电缆进线孔
    1个适用于M20x1.6电缆密封接口
    极数
    2
    触点类型
    2 OC
    触点动作
    瞬动
    步数
    1 1个位置
    触点材料
    镀银触头
    补充信息
    本地显示
    电气连接
    螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm²
    强制打开
    最小制动速度
    0.01 m/min
    额定工作电流 [Ie]
    3 A 在…上 240 V, AC-15, A300 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A
    0.27 A 在…上 250 V, DC-13, Q300 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A
    约定封闭发热电流 [Ithe]
    10 A
    额定绝缘电压 [Ui]
    300 V 符合 CSA C22.2 No 14 触点模块
    300 V 符合 UL 508 触点模块
    500 V 污染等级 3 符合 IEC 60947-1 触点模块
    接线端子间的阻抗
    0.25 mΩ 符合 IEC 60255-7 安全等级3
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    6 kV 符合 IEC 60664
    6 kV 符合 IEC 60947-1
    短路保护
    10 A 由 gG 熔断器 熔断器
    电气寿命
    5000000 次, DC-13 120 V, 7 W, 工作额定值: < 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
    5000000 次, DC-13 24 V, 13 W, 工作额定值: < 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
    5000000 次, DC-13 48 V, 9 W, 工作额定值: < 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
    宽度
    40 mm
    高度
    73 mm
    深度
    36 mm
    产品重量
    0.08 kg
    ISO n°1端子
    (13-14)NO
    (23-24)NO
    环境
    IP 防护等级
    IP65
    IK 保护等级
    IK03
    环境温度
    -25...70 °C 适用 标准环境
    贮存环境温度
    -40...70 °C
    环境特征
    标准环境
    可持续性
    产品类型
    绿色产品认证标志 产品
    RoHS法规(日期代码:YYWW)
    REACh法规
    环保符合性
    提供支持
    回收利用指南
    合同保修
    阶段
    18 个月
  • 文档和下载

    语言
    • 中文
    REACh 声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 19-3-6
    大小 200 B
    欧盟ROHS声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 19-3-6
    大小 200 B
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。