China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

限位开关本体 - ZCM-D - 1NC+1NO - 7/8" 预置线连接器

显示更多特色 >
添加到我的产品中 从我的产品中移除

  • 主要信息
    产品系列
    OsiSense XC
    系列号
    标准型
    产品类型
    限位开关本体
    产品短名
    ZCMD
    设计
    小型
    本体类型
    固定式
    相连的头部
    ZCE01
    ZCE02
    ZCE06
    ZCE07
    ZCE08
    ZCE09
    ZCE10
    ZCE11
    ZCE13
    ZCE14
    ZCE21
    ZCE24
    ZCE27
    ZCE28
    ZCE29
    ZCE62
    ZCE63
    ZCE64
    ZCE65
    ZCE66
    ZCE67
    ZCEF0
    ZCEF2
    ZCEG1
    本体材料
    Zamak
    极数
    2
    触点类型
    1 NC + 1 NO
    触点动作
    瞬动
    补充信息
    产品适用范围
    XCMD
    电气连接
    远程针型连接器 7/8", 5 针
    电缆长度
    0.8 m
    导线绝缘材料
    PvR
    触线绝缘形式
    Zb
    触点材料
    镀银触头
    强制打开
    最小制动速度
    0.01 m/min
    额定工作电流 [Ie]
    1.5 A 在…上 240 V, AC-15, B300 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A
    0.1 A 在…上 250 V, DC-13, R300 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A
    约定封闭发热电流 [Ithe]
    6 A
    额定绝缘电压 [Ui]
    300 V 污染等级 3 符合 CSA C22.2 No 14
    250 V 污染等级 3 符合 IEC 60947-5-1
    300 V 污染等级 3 符合 UL 508
    接线端子间的阻抗
    < 25 mΩ 符合 IEC 60255-7 安全等级3
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    2.5 kV 符合 IEC 60664
    2.5 kV 符合 IEC 60947-1
    短路保护
    6 A 由 gG 熔断器 熔断器
    电气寿命
    5000000 次, DC-13 24 V, 4 W, 工作额定值: < 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
    5000000 次, DC-13 48 V, 3 W, 工作额定值: < 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
    5000000 次, DC-13 120 V, 3 W, 工作额定值: < 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
    宽度
    30 mm
    高度
    50 mm
    深度
    16 mm
    产品重量
    0.065 kg
    环境
    贮存环境温度
    -40...70 °C
    可持续性
    RoHS法规(日期代码:YYWW)
    环保符合性
    提供支持
    回收利用指南
    合同保修
    阶段
    18 个月
  • 文档和下载

    语言
    • 中文
    欧盟ROHS声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 19-3-6
    大小 200 B
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。