China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

ZCP29M12 Schneider Electric 图片
已退市

ZCP29M12 Schneider Electric 图片
已退市

XCKP限位开关本体

显示更多特色 >
ZCP29M12替换产品请联系客户服务中心以了解更多详情。
添加到我的产品中 从我的产品中移除

  • 主要信息
    产品系列
    Osiswitch
    系列号
    Universal
    产品类型
    限位开关本体
    产品短名
    ZCP
    设计
    紧凑型
    本体类型
    固定式
    相连的头部
    ZCE02
    ZCE05
    ZCE06
    ZCE07
    ZCE08
    ZCE09
    ZCE10
    ZCE11
    ZCE13
    ZCE14
    ZCE21
    ZCE24
    ZCE27
    ZCE28
    ZCE29
    ZCE62
    ZCE63
    ZCE64
    ZCE65
    ZCE66
    ZCE67
    ZCEH0
    ZCEH2
    本体材料
    塑料
    极数
    2
    触点类型
    2 NC
    触点动作
    瞬动
    补充信息
    电气连接
    针型连接器 M12 4 针
    触线绝缘形式
    Zb
    触点材料
    镀银触头
    强制打开
    最小制动速度
    0.01 m/min
    触线规定牌号
    B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1.5 A) 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A
    额定绝缘电压 [Ui]
    300 V 符合 UL 508
    接线端子间的阻抗
    < 25 mΩ 符合 IEC 60255-7 安全等级3
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    6 kV 符合 IEC 60947-1
    短路保护
    10 A 由 gG 熔断器 熔断器
    额定工作电流 [Ie]
    0.27 A 在…上 250 V, DC-13 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A
    3 A 在…上 240 V, AC-15 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A
    约定封闭发热电流 [Ithe]
    3 A
    电气寿命
    5000000 次, DC-13 120 V, 4 W, 工作额定值: < 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
    宽度
    31 mm
    高度
    65 mm
    深度
    30 mm
    产品重量
    0.07 kg
    环境
    产品适用范围
    XCKD
    贮存环境温度
    -40...70 °C
    可持续性
    产品类型
    绿色产品认证标志 产品
    RoHS法规(日期代码:YYWW)
    REACh法规
    合同保修
    阶段
    18 个月
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。