China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

ZD4PA147 Schneider Electric 图片

查看所有 Harmony XB4

Harmony XB4 - ZD4PA147

按钮头

ZD4PA147 Schneider Electric 图片
查看所有 Harmony XB4
Harmony XB4 - ZD4PA147
按钮头

Ø22主令控制器操作头,4方向保持

显示更多特色 >
添加到我的产品中 从我的产品中移除

  • 主要信息
    产品系列
    Harmony XB4
    产品类型
    操纵杆控制器头部
    产品短名
    ZB4
    边框材料
    黑色 金属
    安装直径
    22 mm
    每件单独销售数量
    1
    信号单元头部形状
    圆形
    操作头类型
    锁定
    操纵杆外形
    54 mm 长工作轴
    操作方向信息
    4方向
    补充信息
    产品重量
    0.022 kg
    高压垫圈阻抗
    7000000 Pa 在…上 55 °C,距离: 0.1 m
    操作头位置信息
    5 位置
    机械寿命
    1000000 次
    设备简介
    基本要素
    环境
    保护处理
    TH
    贮存环境温度
    -40...70 °C
    运行温度
    -25...70 °C
    电击保护级别
    级别 I 符合 IEC 60536
    IP 保护等级
    IP66 符合 IEC 60529
    NEMA防护等级
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK 保护等级
    IK03 符合 IEC 50102
    符合标准
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    产品认证
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    经UL认证
    抗振动
    5 gn (f = 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
    抗冲击
    30 gn (持续时间 = 18 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27
    50 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27
    合同保修
    阶段
    18 个月 18 months
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。