China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域
  • 使用ASHRAE 202标准试运行楼宇和系统

Default Alternative Text
使用ASHRAE 202标准试运行楼宇和系统

学习目标

  • 基本了解试运行过程。
  • 了解ASHRAE 202标准。
  • 研究关于为何需要试运行的一些实际案例。

最近我们总是听到"试运行(Cx)"和"改建试运行(RCx)"两个词,但我们真正对它们了解多少,又该使用何种标准来确保执行得当呢? 对于这个问题,ASHRAE给出的答案是2013版的ASHRAE 202标准: 面向楼宇和系统的试运行过程。 其目的是确保在完成所有楼宇和系统试运行的过程中使用正确的程序、协议及文档。 其确定了必须使用的最低程度上可接受的试运行过程。

该标准基于从ASHRAE 0-2005指南中获取的最佳实践而制定。试运行过程最早发布于1989年,后于1996年修订。 现行0-2005指南由ASHRAE和美国国家建筑科学研究所编制,旨在提供通用的试运行过程指南。

202标准设计用于确保所有参与方按照业主的过程进行验证和记录,同时确保楼宇和系统性能满足既定标准,从而使建筑行业获益。 在ASHRAE于2013年6月召开的会议上,该标准得到正式批准。

本文将探讨202-2013标准的基础知识,但更重要的是从近期的RCx项目中举出几个案例,证明试运行的必要性。

总而言之,该标准描述了试运行过程,试运行管理机构(CxA)的角色,制定业主项目需求(OPR)的框架,设计基础(BOD),试运行计划、规范、程序、文档及报告等等。 该标准还描述了为使系统和设备持续达到出色性能而展开的培训项目的一般要求。 我们要求文档内容更加具体、详细,而该标准满足了这一需求。

0-2005指南提供Cx过程的建议和指导,而202标准详细描述了能够使用且被标准制定机构采用的Cx强制要求。 全新标准重申了0-2005指南中包含的相同信息,也为业主和Cx团队提供了最低要求。 它详细描述了业主在确定需求和制定OPR方面的强制作用。 要点包括:

1. 目的: 目的是确定最低程度上可接受的楼宇和系统试运行过程。

2. 范围: 该标准提供项目交付(从预设计到使用和运营)过程中每项活动的程序、方法和文档要求,包括:

  • 试运行过程活动概述
  • 对各过程步骤的最基本活动的描述
  • 最低文档要求
  • 验收要求。

3. 利用:

活动 可交付物
启动Cx过程 角色与职责
决定项目需求 业主项目需求
制定Cx计划 Cx过程计划
设计需求方案 设计基础
设定承包商Cx需求 Cx规范
审核需求设计 设计审核报告
审核提交文件 提交文件审核报告
观察和测试 施工清单和报告
解决问题 问题和解决记录
编制系统手册 系统手册
开展培训 培训计划和记录
使用后的运营管理 质保期终止Cx报告
制定Cx报告 Cx报告

4. 启动试运行过程: 该标准详述了业主的责任,包括选择CxA及制定OPR,也列出了Cx总体要求。

5. OPR: 该标准指出,业主和CxA应在预设计阶段制定OPR,并列出待试运行的所有系统。 OPR最少应包含以下内容:

  • 设施使用和运行计划表
  • 能源和效率目标
  • 温度、通风等室内空间要求
  • 所有待试运行的系统/设备清单
  • 项目进度表
  • 测试和取样程序
  • 培训要求
  • 提交文件要求
  • Cx报告格式。

OPR应包含在合同文档之内,以提供信息,并在整个Cx过程期间定期更新,以体现业主所需的任何变更。

6. 试运行计划: 其提供组织计划和必备文档,包括:

  • 当前项目特定的Cx过程概述
  • Cx团队的角色
  • Cx活动和计划表
  • 所有Cx评估和测试表的清单和格式
  • 待试运行系统的清单和各自的特定评估程序。

7. BOD: BOD列出了设计团队用以满足OPR的方案,并让业主更好地了解设计问题。 BOD由设计团队提交给业主和CxA,其应包含:

  • 设计构想和对OPR的关注
  • 对旨在提高性能的设计备选方案的考虑
  • 设备的适当位置
  • 与适用的技术和规范要求的协调性。
8. 承包商和供应商需求: 待试运行的系统和设备适用的Cx过程规范和要求应包含在与承包商、分包商、供应商、服务供应商和生产商签订的所有合同中。 承包商、供应商等应提供合同文档中规定的所需文档。 这些文档包括提交文件、施工图、安装手册、运行和维护(O&M) 手册以及现有的条款文档。

9. 设计审核: CxA应审核设计文档,以便在发布施工文档前确保其符合OPR。 该审核的副本应包含在最终的试运行报告当中。 CxA应向业主和设计团队提供包含意见、疑问和观察结果的设计审核报告,使设计符合OPR。 该设计审核不是设计同行审核或代码审核。

10. 试运行提交文件审核: Cx团队应审核与所有正在试运行的系统相关的必备提交文件,以确保其符合OPR。 CxA应向业主和设计管理机构提交书面报告。 该审核的副本应包含在最终的试运行报告当中。

11. 施工观察和测试: 应测试和验证Cx计划中列出的所有设备的安装、运行和系统相互作用是否得当。 该过程步骤应包含:

  • 系统评估,包括设备详细信息,如型号、序号和铭牌数据以及设备交付后的状态。
  • 为包含大量组件的系统确立特定的测试程序和取样数量。
  • 按需反复执行测试程序,直到系统符合要求。 由CxA见证并记录这些测试。
  • 给任何未及时满足要求的设备或系统指定发行号,并记录在问题和解决记录中。

12. 问题和解决方案文档: Cx团队应编制正式的问题和解决记录,并记录Cx过程报告中的任何开放或持续项目。 该记录将列出所有的持续项目以及负责解决该项目的个人/组织。 该记录将在整个项目过程中得到维护,直到所有问题被解决或得到业主认可。

13. 系统手册: 应提供了解、运行和维护楼宇系统所需的信息。 被提供给业主,用于培训,且应包含以下内容:

  • 摘要
  • 设施设计和施工:OPR和BOD副本
  • 楼宇系统:设备规格、承包商提交文件、生产商O&M数据
  • 设施运营管理:设备运行计划表、控制序列和设定值、运行计划
  • 培训:培训计划和材料、培训记录
  • 最终的试运行报告: Cx计划、测试和评估报告,设计审核报告以及问题和解决记录。

14. 培训计划: O&M人员和使用者应得到试运行系统运行和维护方面的培训。 培训计划应包含:

  • 以特定系统和设备的设计、运行及维护为教学主题的大纲
  • 培训课程的地点和最短时长以及讲师资质和培训记录。
  • 计划副本应包含在系统手册中。

15. 使用后的运营管理: 使用后的活动开始于基本完工之时,包含尚未完成的任何延迟或周期性测试。 同时,该阶段也应处理所有的质保问题。 业主或总承包商负责回调承包商。 在使用后的运营管理结束时,系统手册、测试文档和最终的Cx报告应提交给业主。

16. 试运行报告: 最终的Cx报告应总结Cx过程和楼宇运营管理,并提交给业主。 其应包含Cx计划及该计划的结果。 摘要中将确定经过试运行的所有系统以及最终的OPR和BOD文档及项目记录图的地址 其还应包含以下内容:

  • Cx过程最终计划
  • 设计和提交文件审核报告的副本
  • CxA评估、启动和测试表的完整副本
  • 所有Cx过程报告的副本
  • 问题和解决记录副本以及对解决所有问题所采取的措施的说明
  • 不按照OPR执行的任何系统的清单和说明
  • 经业主批准的对任何未解决问题或未完成测试的解决计划,以及负责该解决计划的参与方。

实际执行的Cx

与Cx过程同样重要的是,如果真要完成的话,在实际执行过程中通常不会彻底完成Cx。 本文中涉及的案例展示了一个或多个关键试运行过程步骤没有正确地完成或被完全遗漏的项目。 这些遗漏导致的后果,从高能耗、系统运营管理欠佳和住户对舒适度的投诉中得以窥见。

列举的四个案例都指出了几乎随处可见的问题,清楚地表明我们需要更加完整、严谨的试运行过程。 最新ASHRAE 202标准提供简明易懂又行之有效的指南,我们可根据其完成试运行过程。


Terrence Malloy是exp美国服务公司能源解决方案部门的项目经理。他致力于节能、改建试运行和可再生能源系统。

CSE_Logo_Color_ID

基于ContentStream®