China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

  • Default Alternative Text

    测量和仪表

    对于希望获得竞争优势、降低运营成本和更高利润的精炼厂和石油化工生产商,我们为关键的油田应用提供可靠的测量。

温度传感器、传感器和温度计

员工在锅炉房中记录笔记。

解决方案

Foxboro 温度传感器、传感器和温度计提供的可靠性最高,可提供完整的温度测量解决方案。

> 所有组件和附件,用于可靠的温度测量
> 广泛的温度范围,适用于几乎任何应用
> 总温度测量解决方案,搭配工厂集成系统

好处和差异

> 长期温度测量稳定性
> 大量针对温度计套管结构材料的选择

> 大量针对温度计套管连接的选择
> 热电偶和热电阻设备
> 单个护套中的单个和冗余传感器
  • Foxboro 多变量传感器

    Foxboro 的多变量压力传感器提供压力、差压和温度测量,在单个仪器中,充分利用数字通信进行多种测量。

查找产品和解决方案 浏览所有产品

用于油位测量的智能浮力传感器和雷达解决方案

默认备选文档

解决方案

LevelWave 雷达系列提供通用解决方案,适用于所有液体,包括侵蚀性、粘性和其他困难介质(如泡沫和混乱的表面和固体试剂)。

智能浮力级别传感器设计用于在困难条件下测量油位、接口和密度。

好处和差异

浮力
> 高压力和处理温度:-196 至 +500 °C(–320 至 +932 °F)
> 无移动部件
> 直接力测量
> 油位、接口和密度测量
> 坚固的设计,具有高可靠性和长寿命
> 低维护成本

雷达
> 通过数字通信轻松配置
> 广泛的材料选择,有助于在恶劣/腐蚀条件下进行维修
> 密度/压力变化和快速油位变化的解决方案
> 空箱频谱过滤
> 快速噪声扫描可减少错误的雷达反射

查找产品和解决方案 浏览所有产品

流量计

默认备选文档

解决方案

Foxboro 电磁流量计是一种可靠的流量测量解决方案,具有较低的拥有成本和维护成本,具有现场验证的稳定性,最大限度地提高流量测量的可用性。

Foxboro 涡流流量计是市场上最高性能的涡流流量计。

好处和差异

> 高度准确的体积和质量流量、密度和温度测量
> 专利算法,以改善真实应用中的性能

> 简单的启动和操作、FDT 技术,易于配置
> FlowExpertPro:免费、行业认可、在线调整工具,内置 300 种液体库

突出显示优惠:Accutech 电池供电的无线传感器网络

Accutech 是电池供电的无线传感器网络;一种测量和控制工具系列,用于发现有挑战性的遥测应用,包括绞合测量点、危险位置和移动设备。

> 立即了解

> 低部署成本:无需线缆、挖沟或导管布线
> 易于安装和使用:完全集成的电源、通信和仪表
> 安装在任何结构上,可通过键盘快速配置
> 零维护:3 年以上的免费维护服务(最多 10 年,具体取决于数据速率和电池选项)。
> 市场上最可靠、最长的覆盖系统,具有 900MHZ 和 2.4GHz FHSS 无线电的高级范围(超过 3000FT、1000M)
> 抗干扰和抗噪声出众
  • Accutech 无线仪表概述

    Foxboro 的多变量压力传感器提供压力、差压和温度测量,在单个仪器中,充分利用数字通信进行多种测量。

查找产品和解决方案 浏览所有产品

定位器

默认备选文档

解决方案

Foxboro 定位器易于安装、控制和监测任何类型的气动阀执行器,具有最高诊断级别。

阀门具有完整的附件系列,可以完全配备且您的流程已充分优化。

好处和差异

> 适用于任何应用类型的解决方案
> 用户友好型安装和调试的任何类型的阀门
> 改进性能和维护管理

> 可靠性和稳健性
> 与先进的 FDT-DTM 和 EDD 技术无缝 DCS 集成
> 全球客户支持

突出显示优惠:Accutech 电池供电的无线传感器网络

Accutech 是电池供电的无线传感器网络;一种测量和控制工具系列,用于发现有挑战性的遥测应用,包括绞合测量点、危险位置和移动设备。

> 了解更多信息

> 低部署成本:无需线缆、挖沟或导管布线
> 易于安装和使用:完全集成的电源、通信和仪表
> 安装在任何结构上,可通过键盘快速配置
> 零维护:3 年以上的免费维护服务(最多 10 年,具体取决于数据速率和电池选项)。
> 市场上最可靠、最长的覆盖系统,具有 900MHZ 和 2.4GHz FHSS 无线电的高级范围(超过 3000FT、1000M)
> 抗干扰和抗噪声出众

查找产品和解决方案 浏览所有产品

分析仪

燃气厂控制室的工人

解决方案

适用于在线测量 pH、ORP、离子选择电极活动、电导率、电阻率和溶解氧的传感器、分析仪和发射器。

好处和差异

> 易于配置
> 预测和故障诊断,用于有效的传感器管理
> 高准确度
> 灵活的配置接口、本地或远程

> 得益于内置的测量和化学信息,可轻松切换到不同的应用
> 符合危险区域安全要求
> 接口到工厂通信标准HART 和 4 至 20 mA。

突出显示优惠:AIT 分析仪

应用仪器技术 (AIT) 现属于施耐德电气。我们将流程分析仪解决方案交付给全球领先的公司,服务于碳氢化合物处理、化学、天然气和其他制造行业。AIT 还可以提供集成的全包式解决方案,包括样品接口、样品处理系统、防护罩和搁板。

> 了解更多信息

> 降低处理成本
> 提高质量
> 提供企业范围的产品一致性
> 迅速输出原料,以减少或消除浪费和循环周期
> 缩短产品更换时间
> 满足环境、健康和安全法规要求

需要帮助吗?我们的客服代表将回答您关于产品及服务方面的问题。