在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
能效与楼宇
                                         
                                         
                                         

                                        iWIS专业型高清IP固定摄像机

                                         
                                         
                                        iWIS-zy

                                        产品概览

                                        iWIS 系列隆重推出1080P 超低照度摄像机,该摄像机搭载最新低照度高感光度传感器和芯片级宽动态处理芯片,在光线不足,光线对比强烈和有复杂强光的场景下均可获得清晰的视频。ABF自动后焦调整功能简化安装调试并且使得现场光线条件变化时图像始终清晰。1080P 60fps的高帧率使得可清晰捕获快速移动的车辆和行人。特别适用于平安城市,交通监控,高速公路,隧道,停车场,航道,铁路等光线复杂应用。

                                        此外, 24VAC/12VDC/POE 供电方式和 RS485接口使得这款摄像机可灵活满足多样化的使用需求。

                                        产品特点

                                        • 最高1920×1080 分辨率(全实时1080p高清画质)
                                        • Sony 1/1.9” 低照度高感光度逐行扫描CMOS 传感器 (IWX20LW)
                                        • 超低照度:彩色0.01 lux@F1.2, 黑白0.0005 lux@F1.2
                                        • 高达 130 dB 芯片级宽动态
                                        • 非 WDR 状态下 60 fps @ 1080P; WDR 状态下 30 fps @ 1080P
                                        • ABF自动后焦调整功能
                                        • 支持1080P双码流
                                        • 多达 4 路同步视频流;各视频流可独立设置码流及帧数
                                        • 支持 ROI 和走廊模式
                                        • 支持 IPv4 和 IPv6 网络视频监控
                                        • 支持(PoE)IEEE 802.3af / 24VAC/12VDC 等供电方式
                                        • 支持录像文件和图片本地存储 (Micro SDHC, 32GB)
                                        • 支持ONVIF Profile S 和GB/T 28181 通用协议

                                         

                                        资料下载

                                          
                                         

                                         

                                        APP 

                                         

                                         

                                        附加链接