我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EZD100和NSE100E(Trophy)的触头损耗是多少?
问题描述:
EZD100和NSE100E(Trophy)的触头损耗是多少?

所属产品线:
EasyPact EZD

解决方法:

脱扣器电流(A)

15

20

25

30

40

50

60

75

80

100

损耗(W)

2.56

3.91

5.54

2.28

3.58

4.01

5.18

6.95

7.9

9.96

如果工作电流是额定电流。例如15A的产品,通15A 的电流,功耗是2.56W。