我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
各个系列固态继电器的输入输出电压及电流分别是多少?
问题描述:
各个系列固态继电器的输入输出电压及电流

所属产品线:
Harmony 电磁式继电器

解决方法:

各个系列固态继电器的输入输出电压及电流见下表

固态继电器系列 控制输入电压 负载输出电压 电流范围
SSL:薄片式

DC 3-12 V

DC 1-24 V

DC 1-48 V

0.1-3.5A

DC 15-30 V

DC 1-24 V
DC 16-30 V DC 1-48 V

DC 3-12 V

DC 15-30 V

AC 24-280 V

2A
SSD1:模块导轨安装式

DC 4-32 V

DC 1-150 V 20, 30 A / 22.5 mm
AC 48-600 V 20, 35A / 22.5 mm
40, 60A / 45 mm
AC/DC 90-280 V
SSM1:模块导轨安装式 DC 4-32 V DC 1-60 V 6-12A
DC 1-100 V
DC 4-32 V AC 24-280 V
AC 48-600 V

AC 18-36 V

AC 90-140 V

AC 24-280 V
AC 48-600 V
AC 200-265 V
AC 24-280 V
SSM2:模块导轨安装双通道式 DC 4-32 V AC 24-280 V 6A
AC 48-600 V
SSM1:内置散热器单相 DC 4-32 V AC 24-280 V 20-30A
AC 48-660 V 30-55A
DC 3-32 V AC 24-280 V 45A
AC 90-140 V AC 48-660 V 45-55A
AC 90-280 V AC 24-280 V 20-30A
AC 48-660 V
SSM3:内置散热器三相 DC 4-32 V AC 48-600 V 25A
AC 90-140 V AC 48-600 V
AC 180-280 V AC 48-600 V
SSP1:单相面板安装式 DC 3.5-32 V DC 1-150 V 12-40A
DC 3-32 V AC 24-300 V 10-75A
DC 4-32 V AC 48-660 V 50-125A
AC 90-280 V AC 24-300 V 10-75A
AC 48-660 V 50-125A
SSP1.S:具备智能诊断功能的单相面板安装式 DC 3-32 V AC 24-300 V 25-50A
DC 4-32 V AC 48-660 V 50-125A
SSP3:三相面板安装式 DC 4-32 V AC 48-530 V 25-50A
AC 18-36 V
AC 90-140 V
AC 180-280 V

固态继电器产品目录及手册下载链接:固态继电器目录及手册下载链接



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围:
  • 产品文档
  • 软件下载
  • 产品选型工具
  • 产品替代和更换
  • 帮助和联系中心
  • 查找我们的办事处
  • 获取报价
  • 施耐德电气社区
  • 人才招聘与职业发展
  • 公司介绍
  • 新闻中心
  • 投资者
  • EcoStruxure 架构与平台
  • 职位搜索
  • mySchneider一站式数字化业务平台
  • 搜索常见问题解答
    • 支持中心热线 4008101315
    • Cookie通告
    • 使用条款
    • 京ICP备05053940号-6
    • 更改您的 cookies 设置