我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX塑壳断路器热磁脱扣单元TMD是否可调?
问题描述:
NSX塑壳断路器热磁脱扣单元TMD是否可调?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX塑壳断路器全系列热磁脱扣单元TMD的整定范围如下所示:

断路器壳架

过载保护电流Ir

过载长延时时间tr

短路瞬时保护电流Ii

NSX100m/160m

可调,Ir=0.7~1*In

4个挡位)

不可调

不可调

NSX100~250

可调,Ir=0.7~1*In

4个挡位)

不可调

In≤160A:不可调

In200A250A:Ii=5~10*In6个挡位可调)

NSX400~630

可调,Ir=0.7~1*In

4个挡位)

不可调

In=320A(HB3产品):Ii=5~10*In(6个挡位可调)

In=400A:Ii=4~10*In(7个挡位可调)

In=500A600A:Ii=2100,2500,3000,3500,4000,4500,50007个挡位可调);

In=630A: Ii=3150,3675, 4200,4725, 5250,5775, 6300(7个挡位可调)



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围:
  • 产品文档
  • 软件下载
  • 产品选型工具
  • 产品替代和更换
  • 帮助和联系中心
  • 查找我们的办事处
  • 获取报价
  • 施耐德电气社区
  • 人才招聘与职业发展
  • 公司介绍
  • 新闻中心
  • 投资者
  • EcoStruxure 架构与平台
  • 职位搜索
  • mySchneider一站式数字化业务平台
  • 搜索常见问题解答
    • 支持中心热线 4008101315
    • Cookie通告
    • 使用条款
    • 京ICP备05053940号-6
    • 更改您的 cookies 设置