问题描述:
NSX塑壳断路器系列各通讯模块的功耗是多少?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
NSX系列各个通讯模块对于的功耗如下所示,可以根据各个模块的功耗来确定通讯用电需求。
| 模块 | 典型功耗 (20 °C / 68 °F 条件下为 24 Vdc) | 最大功耗 (60 °C / 140 °F 条件下为 19.2 Vdc) |
| 用于 Compact NSX 断路器的 Micrologic 5、6 或 7 脱扣单元 | 30 mA | 55 mA |
| ComPacT NSX 断路器的 BSCM Modbus SL/ULP 断路器状态控制模块(BSCM+) | 30 mA | 45 mA |
| 用于 Compact NSX 断路器的 BSCM 断路器状态控制模块 | 9 mA | 15 mA |
| 用于单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口 | 21 mA | 30 mA |
| 用于单个断路器的 IFE Ethernet 接口 | 100 mA | 140 mA |
| IFE Ethernet 配电盘服务器 | 100 mA | 140 mA |
| 用于单个断路器的 IO 输入/输出应用程序模块 | 100 mA | 130 mA |
| DCM | 30mA | |
是否有帮助?