欢迎访问我们的网站。
您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息
任何时间、地点、项目,您都 可以获取定制化服务,24/7的 自助服务以及专家支持。
0.06 到 75kW接触器
0.06 到 5.5 kW接触器
55 到 450 kW接触器
0.37 到 15 kW电动机断路器
最大到 30 kW电动机断路器
Easypact TVS 电动机断路器
热过载继电器
EasyPact TVS热过载继电器
至335Kw/400V国产Tesys D热过载继电器
TeSys LR9 – LR9D / LR9D
热敏电阻保护继电器
0.3 到 38 A电子过流继电器
0.3 到 60 A电子过流继电器
电机管理系统
最大到 450 kW电动机控制器
最大到 15 kW 智能电动机起动器
0.37至15 kW单相或三相软起动器
4kW-400kW一般负载应用软起动器
4kW-900kW重载及复杂应用软起动器