China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

 

LT47 电子过流继电器

0.3 到 60 A电子过流继电器

-

LT47 电子过流继电器
  返回   电子过流继电器

LT47 电子过流继电器

      • 24 products available

        • 最佳价格
          LT4706BA Schneider Electric 图片

          LT4706BA

          TeSys LT47 电子式过流继电器,自动,0.5...6 A,24 V AC/DC
        • 最佳价格
          LT4706BS Schneider Electric 图片

          LT4706BS

          TeSys LT47 电子式过流继电器,手动,0.5...6 A,24 V AC/DC
        • 最佳价格
          LT4706EA Schneider Electric 图片

          LT4706EA

          TeSys LT47 电子式过流继电器,自动,0.5...6 A,48 V AC/DC
        • 最佳价格
          LT4706ES Schneider Electric 图片

          LT4706ES

          TeSys LT47 电子式过流继电器,手动,0.5...6 A,48 V AC/DC
        • 最佳价格
          LT4706F7A Schneider Electric 图片

          LT4706F7A

          TeSys LT47 电子式过流继电器,自动, 0.5...6 A,100...120 V AC
        • 最佳价格
          LT4706F7S Schneider Electric 图片

          LT4706F7S

          TeSys LT47 电子式过流继电器,手动,0.5...6 A,100...120 V AC
        • 最佳价格
          LT4706M7A Schneider Electric 图片

          LT4706M7A

          TeSys LT47 电子式过流继电器,自动, 0.5...6 A,200...240 V AC
        • 最佳价格
          LT4706M7S Schneider Electric 图片

          LT4706M7S

          TeSys LT47 电子式过流继电器,手动,0.5...6 A,200...240 V AC
        • 最佳价格
          LT4730BA Schneider Electric 图片

          LT4730BA

          TeSys LT47 电子式过流继电器,自动,3...30 A,24 V AC/DC
        • 最佳价格
          LT4730BS Schneider Electric 图片

          LT4730BS

          TeSys LT47 电子式过流继电器,手动,3...30 A,24 V AC/DC