Lexium协作机器人
Cobot被设计作为一个完全集成的机器人系统一部分,协作产线工人,提高生产力和效率并减少产线停机时间 Cobot可以承担重复性高,体力要求高的单调产线工作,可以在高温,无菌等大多复杂的环境中工作;并且可以很容易地应用于各种不同行业现有或新生产线中属于 Lexium查看产品 
PacDrive3机器人
Delta机器人抓取搬运解决方案 机器人解决方案是PacDrive产品线非常重要的组成部分,旨在满足快速增长机器人应用设计需求。属于 Lexium查看产品 
Lexium SCARA
超紧凑、高速的工业机器人,旨在最大限度地提高生产率和优化运营成本属于 LexiumLexium SCARA 机器人可应用于电池制造、电子、仓储和消费品包装等多个行业,进行快速准确的运动。因此,它非常适合用于制造和装配过程,包括上下料、拾放、包装和物料搬运。
查看产品