我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
电压线圈 MX 或 XF - 12 V DC

33658

33658替换产品请联系客户服务中心以了解更多详情。
ComPacT NS系列是拥有内置电能计量功能的断路器
解决方案的覆盖电流从630A到3200A
MicroLogic控制单元提供电气测量和分析功能
ComPacT NS提供一定范围内优化的附件及辅助器件,可现场安装
可灵活安装于盘柜任意位置或壁挂安装
Environmental Data
生命周期总碳足迹
3
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
Use Again
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持

需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题

轻松找到该产品常见问题解答