我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
Auxiliary contact, Acti9 A9A, iSD+OF, 2 C/O, 2mA to 100mA, 24VAC to 250VAC, 24VDC to 220VDC, top and bottom connection

A9A26919

能够向打开/闭合或默认设备状态的开启端口报告信号
用夹子直接固定在MCB的左侧
最多监测100个菊花链连接的保护设备(永久闭合)
当I/O模块需要一个2mA到100mA的电流时,与PLC网络兼容
还兼容Acti9设备,如iC60、iID、RCA、ARA、iDPN Vigi、iSW-NA、iC60、iC40和单个端子
Environmental Data
生命周期总碳足迹
1