跳至主要内容
China
我们的品牌
购物车中的产品数量为
0
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
我要注册
User name
我们的品牌
登录/注册mySchneider
高效管理商机与业务流程
快速查询产品和资料
了解业务资讯
获取在线支持
开启个性化体验
立即登录
创建账号
了解更多服务
0
文档的数量为
Cancel
主菜单
产品
主菜单
软件
主菜单
服务
主菜单
解决方案
主菜单
乐享品质家居
主菜单
支持
主菜单
公司信息与招聘
China
我们的品牌
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
购物车中的产品数量为
0
我要注册
User name
欢迎访问施耐德电气网站
欢迎访问我们的网站。
留在此网站
选择您的所在地
滚动图像以放大
1 视频
OF/SD+OF 双重切换接 (适用于iC65, iDPN, iID, RCA, ARA)
A9A26929
停止生产日期
2023年12月31日
停止服务日期
2023年12月31日
推荐的替代产品
A9A26929可替换为以下任意产品:
1×
Auxiliary contact, Acti9 A9A, iSD+OF, 2 C/O, 2mA to 100mA, 24VAC to 250VAC, 24VDC to 220VDC, top and bottom connection
A9A26919
1×
辅助触点,Acti9 A9A,iOF/SD+OF,2 C/O,100mA 至 6A,24VAC 至 415VAC,24VDC 至 130VDC,顶部和底部连接
A9A26909
Environmental Data
Environmental Data
生命周期总碳足迹
1
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
是
Use Again
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答
A9A26929可替换为以下任意产品: