我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
Residual current circuit breaker (RCCB), Acti9 iID, 2P, 25A, A type, 30mA

A9R53225

通过直接接触防止人员触电
适合根据EN/IEC 61008-1和EN/IEC 61008-2-1标准进行隔离
采用统一的端子设计和接线指示,易于安装
通过正面的红色机械指示器指示接地故障
与Acti9锁定装置兼容
Environmental Data
生命周期总碳足迹
20