我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
Residual current circuit breaker (RCCB), Acti9 iID, 4P, 40A, A type, 300mA

A9R83440

通过间接接触防止人员触电
适用于符合IEC 61008-1和IEC 61008-2-1标准的住宅隔离
保护设备免受火灾风险
采用统一的端子设计和接线指示,易于安装
通过正面的红色机械指示器指示接地故障
Environmental Data
生命周期总碳足迹
65