我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
single phase power supply - 100...240V input - 24V DC output - 350W - 14,6A

ABL2REM24150K

超薄设计,体积小,减少安装空间,为其他电气设备提供更多空间。
稳定的 24V 直流输出,有效减少停机时间。
性能经过验证,平均无故障时间超过 60 万小时。
外壳上设计有孔,且可防止长螺钉造成的短路风险。
自动恢复模式便于维护。