跳至主要内容
China
我们的品牌
购物车中的产品数量为
0
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
我要注册
User name
我们的品牌
登录/注册mySchneider
高效管理商机与业务流程
快速查询产品和资料
了解业务资讯
获取在线支持
开启个性化体验
立即登录
创建账号
了解更多服务
0
文档的数量为
Cancel
主菜单
产品
主菜单
软件
主菜单
服务
主菜单
解决方案
主菜单
乐享品质家居
主菜单
支持
主菜单
公司信息与招聘
China
我们的品牌
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
购物车中的产品数量为
0
我要注册
User name
欢迎访问施耐德电气网站
欢迎访问我们的网站。
留在此网站
选择您的所在地
滚动图像以放大
变频器 ATV312 - 15kW - 32kVA - 492 W - 380..500 V - 三相供电
ATV312HD15N4
停止生产日期
2021年1月26日
即将停止服务日期
2026年1月1日
推荐的替代产品
ATV312HD15N4替换为以下产品组:
1×
Variable speed drive, Altivar Machine ATV320, 15 kW, 380...500 V, 3 phases, compact
ATV320D15N4C
1×
变频器 ATV320 - 15kW - 380…500V -三相(书本型)
ATV320D15N4B
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答
ATV312HD15N4替换为以下产品组: