跳至主要内容
China
我们的品牌
购物车中的产品数量为
0
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
我要注册
User name
我们的品牌
登录/注册mySchneider
高效管理商机与业务流程
快速查询产品和资料
了解业务资讯
获取在线支持
开启个性化体验
立即登录
创建账号
了解更多服务
0
文档的数量为
Cancel
主菜单
产品
主菜单
软件
主菜单
服务
主菜单
解决方案
主菜单
乐享品质家居
主菜单
支持
主菜单
公司信息与招聘
China
我们的品牌
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
购物车中的产品数量为
0
我要注册
User name
欢迎访问施耐德电气网站
欢迎访问我们的网站。
留在此网站
选择您的所在地
滚动图像以放大
9 视频
Variable speed drive, Altivar Machine ATV320, 11 kW, 380...500 V, 3 phases, compact
ATV320D11N4C
额定工作功率 (kW):
0.37 kW
0.75 kW
0.55 kW
1.5 kW
1.1 kW
2.2 kW
3.0 kW
4.0 kW
5.5 kW
7.5 kW
11 kW
15.0 kW
18.5 kW
22 kW
安全功能
无风扇
适用于简单和高级机器
高级电机控制
降低宕机风险
Environmental Data
Environmental Data
生命周期总碳足迹
11030
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
是
产品助力客户节省和避免的
information_stroke
在特定条件下,该产品可以在使用阶段实现减排。
Yes
Use Again
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持
+ Lifecycle Services
菊花链直流母线连接电缆 - 不带插头
VW3M7102R150
直流母线接头套装
VW3M2207
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答