跳至主要内容
China
我们的品牌
购物车中的产品数量为
0
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
我要注册
User name
我们的品牌
登录/注册mySchneider
高效管理商机与业务流程
快速查询产品和资料
了解业务资讯
获取在线支持
开启个性化体验
立即登录
创建账号
了解更多服务
0
文档的数量为
Cancel
主菜单
产品
主菜单
软件
主菜单
服务
主菜单
解决方案
主菜单
乐享品质家居
主菜单
支持
主菜单
公司信息与招聘
China
我们的品牌
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
购物车中的产品数量为
0
我要注册
User name
欢迎访问施耐德电气网站
欢迎访问我们的网站。
留在此网站
选择您的所在地
滚动图像以放大
20 视频
ATV340变频器 - 3kW- 400V - 三相
ATV340U30N4
电动机功率 (kW):
1.1 kW 适用 标准负载
2.2 kW 适用 标准负载
3 kW 适用 标准负载
4 kW 适用 标准负载
5.5 kW 适用 标准负载
7.5 kW 适用 标准负载
11 kW 适用 标准负载
15 kW 适用 标准负载
18.5 kW 适用 标准负载
22 kW 适用 标准负载
30 kW 适用 标准负载
0.75 kW 适用 重载
1.5 kW 适用 重载
2.2 kW 适用 重载
3 kW 适用 重载
4 kW 适用 重载
5.5 kW 适用 重载
7.5 kW 适用 重载
11 kW 适用 重载
15 kW 适用 重载
18.5 kW 适用 重载
22 kW 适用 重载
电机功率(hp):
1.5 hp 适用 标准负载
3 hp 适用 标准负载
5 hp 适用 标准负载
7 hp 适用 标准负载
10 hp 适用 标准负载
15 hp 适用 标准负载
20 hp 适用 标准负载
25 hp 适用 标准负载
30 hp 适用 标准负载
40 hp 适用 标准负载
1 hp 适用 重载
2 hp 适用 重载
3 hp 适用 重载
5 hp 适用 重载
7 hp 适用 重载
10 hp 适用 重载
15 hp 适用 重载
20 hp 适用 重载
25 hp 适用 重载
30 hp 适用 重载
Environmental Data
Environmental Data
生命周期总碳足迹
2670
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
是
产品助力客户节省和避免的
information_stroke
在特定条件下,该产品可以在使用阶段实现减排。
Yes
Use Again
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答