跳至主要内容
China
我们的品牌
购物车中的产品数量为
0
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
我要注册
User name
我们的品牌
登录/注册mySchneider
高效管理商机与业务流程
快速查询产品和资料
了解业务资讯
获取在线支持
开启个性化体验
立即登录
创建账号
了解更多服务
0
文档的数量为
Cancel
主菜单
产品
主菜单
软件
主菜单
服务
主菜单
解决方案
主菜单
乐享品质家居
主菜单
支持
主菜单
公司信息与招聘
China
我们的品牌
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
购物车中的产品数量为
0
我要注册
User name
欢迎访问施耐德电气网站
欢迎访问我们的网站。
留在此网站
选择您的所在地
滚动图像以放大
ATV71变频器 480V 75kW 100HP 永久磁性同步
ATV71HD75N4Z383
停止生产日期
2023年3月23日
即将停止服务日期
2028年12月31日
推荐的替代产品
ATV71HD75N4Z383可替换为以下任意产品:
1×
ATV340以太网式变频器- 75kW- 400V - 三相
ATV340D75N4E
1×
ATV930变频器 - 90kW - 380...480V - 装柜型 - IP20
ATV930D90N4Z
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答
ATV71HD75N4Z383可替换为以下任意产品: