我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
断路器, ComPacT NSX250F, 36 kA, DC, 3P3D, 250 A, TMD

C25F3TM250D

适用于整个 ComPacT 系列的施耐德电气绿色签名样式
预计配电盘制造商布线时间缩短 40%
得益于符合人体工程学设计的新型前面板设计,体验更便捷的安装
确信所有辅助设备都安装在正确的位置,并检查您是否拥有正确的线圈额定值
符合人体工程学的新开关,更轻松地手动操作断路器
Environmental Data
生命周期总碳足迹
628
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
Use Again
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持

需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题

轻松找到该产品常见问题解答