我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
断路器, ComPacT NSX500 TM-DC, 4P, 400 A, 50 kA 1500 VDC

C50F4TM400D3

额定电流 [In]:

分断能力:

ComPacT NSX DC EP(增强性能)专为 1100VDC 至 1500VDC 的电压而设计
ComPacT NSX DC EP 专用于光伏和船舶应用
ComPacT NSX DC EP 提供 8 种额定电流 (100A125A160A200A250A320A400A500A)
1100VDC 时的分断能力 Icu 为 50kA,1500VDC 时为 50kA
标准配置的散热片可优化断路器。
Environmental Data
生命周期总碳足迹
1176
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
Use Again
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持

需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题

轻松找到该产品常见问题解答