我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
TeSys Deca控制继电器, 110 V, 50/60Hz, 3NO+2NC

CAD32F7C

回路触点类型:

连接端子:

TeSys Deca 控制继电器 - 3NO+2NC - 690 V - 24 V DC 标准线圈
TeSys 控制继电器为简单应用提供了经济高效的解决方案
与 TeSys D、K 和 SK 接触器设计相同
多种接线方式(螺钉夹紧端子、弹簧端子、PCB 焊接)
与市场上所有电压兼容
Environmental Data
生命周期总碳足迹
155
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
Use Again
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持

需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题

轻松找到该产品常见问题解答