我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
TeSys Giga接触器,3P(3NO),AC-3 <=440V 205A,中国版,200-500V AC/DC线圈

LC1G205LSEC

Maximum motor phase current:

Rated thermal current (Ith):

控制回路电压 [Uc]:

专为满足内置高级特性和功能的苛刻应用需求而设计
型号少,选择简单,选择意味着减少库存
延伸接线端子,通过快速维护节省停机时间并提高生产率
线圈设计能耗更低,电压带宽更宽
辅助触点高度可靠,适用于 17V 1mA 电流,可应对更具挑战性的特定控制应用
Environmental Data
生命周期总碳足迹
840
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
Use Again
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持

需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题

轻松找到该产品常见问题解答